STM32H523CE

量産中
Education

512KB Flash、272KB RAM、250MHz CPUを備えた高性能Arm Cortex-M33マイコン

Download datasheet Order Direct

製品概要

概要

STM32H523xxデバイスは、高性能Arm® Cortex®-M33 32bit RISCコアをベースとするSTM32H5シリーズの高性能マイクロコントローラです。最大動作周波数は250 MHzです。

Arm Cortex®-M33コアには、単精度の浮動小数点ユニット(FPU)が搭載されており、Arm®の単精度データ処理命令およびデータ型をすべてサポートしています。

また、Arm Cortex®-M33コアは、DSP(デジタル信号処理)命令セットとメモリ保護ユニット(MPU)を備えているため、アプリケーション・セキュリティの強化に貢献します。

本製品には、ハイスピード・メモリ(512KBのデュアルバンクFlashメモリと272KBのSRAM)、100ピン以上のパッケージで提供されるデバイス用の柔軟性の高い外部メモリ・コントローラ(FMC)、1個のOCTOSPIメモリ・インタフェース(すべてのパッケージで少なくとも1個のQuad-SPIが利用可能)と、3個のAPBバス、3個のAHBバス、および32bitのマルチAHBバス・マトリックスに接続されたI/Oおよびペリフェラルが組み込まれています。

本製品は、Arm®によるTBSA(Trusted-based Security Architecture)要件に準拠したセキュリティ基盤を提供します。さらに、顧客が本番稼働中にコードのプロビジョニングのセキュリティを確保できるセキュア・ファームウェア・インストールも組み込まれています。複数の保護レベルと安全なデバッグ認証により、柔軟性の高いライフ・サイクルを管理できます。保護可能なペリフェラル、メモリ、およびI/Oや、ペリフェラルとメモリの特権設定により、ファームウェアとハードウェアを隔離できます。

本製品は、内蔵FlashとSRAM用に読出し/書込み保護やセキュア非表示保護領域などの機能を有しています。

HASHハードウェア・アクセラレータと真性乱数発生器といった専用のペリフェラルによりセキュリティが強化されます。

本製品は、攻撃を受けた場合、機密データを消去する内部モニタにより、アクティブ・タンパ検出と過渡摂動攻撃や環境摂動攻撃に対する保護を提供します。これは、POSアプリケーションのPCI要件を満たすために役立ちます。

本製品は、2個の高速12bit ADC、2個のDACチャネル、内部電圧リファレンス・バッファ、低消費電力RTC、2個の32bit汎用タイマ、2個のモータ制御専用16bit PWMタイマ、8個の16bit汎用タイマ、2個の16bit基本タイマ、6個の16bit低消費電力タイマを備えています。

また、標準および高度な通信インタフェースとして3個のI2C、2個のI3C、3個のマルチプレックス全二重I2Sを備えた4個のSPI、4個のUSART、2個のUARTと1個の低消費電力UART、1個のデジタル・カメラ・インタフェース(DCMI)、1個のSDMMC、2個のFDCAN、1個のUSBフルスピード、1個のUSB Type-C® / USB Power Deliveryコントローラも備えています。

動作温度範囲は、-40℃~+85℃ / 105℃(接合部温度+130℃)、低損失で125℃までで、電源電圧範囲は1.71V~3.6Vです。

幅広い低消費電力モードを備えているため、低消費電力アプリケーションにも対応することができます。

ADC、DAC、USB用の3.3V専用電源入力、いくつかのGPIOおよびSDMMC用の専用電源入力といった独立電源に対応しています。VBAT入力は、バックアップ・バッテリを接続したり、RTC機能を保持したり、32個の32bitレジスタと2KB SRAMをバックアップするのに使用されます。

本製品は、39ピンから144ピンまでの8つのパッケージで提供されます。

  • 特徴

    • コア
      • TrustZone®対応Arm® Cortex®-M33 CPU、FPU、最大周波数250MHz、MPU、375 DMIPS(Dhrystone 2.1)
    • ART アクセラレータ
      • Flashや外部メモリからの0ウェイトステート実行を可能にする8KB命令キャッシュ
      • 外部メモリ用4KBデータ・キャッシュ
    • ベンチマーク
      • 1.5DMIPS/MHz(Drystone 2.1)
      • 1023 CoreMark®(4.092 CoreMark®/MHz)
    • メモリ
      • 最大512KBのECC付き内蔵Flashメモリ、2バンクの書込み中読出し(read-while-write)
      • バンクあたり最大48KB、データ・フラッシュ用ハイ・サイクル耐性(100Kサイクル)
      • 2KB OTP(一度だけプログラム可能)
      • 272KBのSRAM(ECC付き80KB SRAM2)
      • 2KBのバックアップSRAM(最も低い動作電力モードで使用可能)
      • 最大16bitのデータ・バスを備えた柔軟性の高い外部メモリ・コントローラ:SRAM、PSRAM、FRAM、NOR / NANDメモリ
      • シリアルPSRAM / NAND / NOR、ハイパーRAM / Flashフレーム・フォーマットをサポートする1個のOcto-SPIメモリ・インタフェース
      • 1個のSD / SDIO / MMCインタフェース
    • クロック管理
      • 内部発振器:64MHz HSI、48MHz HSI48、4MHz CSI、32kHz LSI
      • 外部発振器:4MHz~50MHz HSE、32.768kHz LSE
    • 汎用I/O
      • 割込み機能付き最大112個の高速I/O(ほとんどの場合5V耐性)
      • 1.08Vまでの独立電源で最大10個のI/O
    • 低消費電力
      • SLEEP、STOP、およびSTANDBYモード
      • RTC用VBAT電源、32個のバックアップ・レジスタ(32bit)
    • セキュリティ
      • Armv8-Mメインライン・セキュリティ拡張機能を備えたArm® TrustZone®
      • 最大8つの設定可能なSAUリージョン
      • TrustZone®を認識し、セキュリティ保護可能なペリフェラル
      • 安全なデバッグ認証による柔軟性の高いライフ・サイクル・スキーム
      • SESIP3およびPSAレベル3認証の取得を対象
      • SFI(セキュア・ファームウェア・インストール)
      • ユニーク・ブート・エントリとセキュア非表示保護領域(HDP)によるルート・オブ・トラスト
      • TF-Mを使用するセキュア・ファームウェア・アップグレード対応
      • 公開鍵アクセラレータ、ECDSA署名検証
      • HASH ハードウェアアクセラレータ
      • 真性乱数発生器、NIST SP800-90B準拠
      • 96bitユニークID
      • アクティブ・タンパ
    • CPUの負荷を軽減する2個のDMAコントローラ
      • 2個のFIFO付きデュアルポートDMA
    • リセットと電源管理
      • 1.71V~3.6Vアプリケーション電源およびI/O
      • POR、PDR、PVD、およびBOR
      • デジタル回路に供給する設定可能なスケーラブル出力を備えた内蔵レギュレータ
    • 最大16個のタイマ
      • 10個の16bit(STOPモードで使用可能な2個の低消費電力16bitタイマを含む)
      • 最大4個のIC / OC / PWMまたはパルス・カウンタと矩形(インクリメンタル)エンコーダ入力を備えた2個の32bitタイマ
      • 2個のウォッチドッグ
      • 2個のSysTickタイマ
    • 最大21個の通信インタフェース
      • 最大3個のI2C Fm+(SMBus/PMBus®
      • 2個のI3C
      • 最大6個のU(S)ART(ISO7816インタフェース、LIN、IrDA、モデム制御)と1個のLPUART
      • 内部オーディオPLLまたは外部クロックによる3個のマルチプレックス全二重I2Sオーディオ・クラス精度を含む最大4個のSPI、および同期モード設定時の4個のUSARTからの最大4個の追加SPI(OctoSPIで1個の追加SPI)
      • 2個のFDCANコントローラ
      • 1個の8bit~14bitカメラ・インタフェース
      • 1個の16bitパラレル・スレーブ同期インタフェース
      • 1個のHDMI-CEC
      • 1個のUSB2.0フルスピード・ホスト & デバイス(クリスタルレス)
      • 1個のUSB Type-C® / USB Power Delivery r3.1
    • アナログ
      • 12bitで最大5Mspsの2個の12bit ADC
      • 1個の2チャネル12bit DAC
      • デジタル温度センサ
      • 電圧リファレンスバッファ
    • デバッグ
      • 認証済みデバッグと柔軟性の高いデバイス・ライフ・サイクル
      • シリアル・ワイヤ・デバッグ(SWD)、JTAG、Embedded Trace Macrocell™(ETM)
    • ECOPACK2対応パッケージ

回路ダイアグラム

おすすめ製品

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STマイクロエレクトロニクス - STM32H523CE

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード Longevity Commitment Longevity Starting Date 材料宣誓書**
STM32H523CET6
量産中
LQFP 48 7x7x1.4 mm インダストリアル Ecopack2 10 2025-01-01T00:00:00.000+01:00
STM32H523CEU6
量産中
UFQFPN 48 7x7x0.55 mm インダストリアル Ecopack2 10 2025-01-01T00:00:00.000+01:00

STM32H523CET6

Package:

LQFP 48 7x7x1.4 mm

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

量産中

Package

LQFP 48 7x7x1.4 mm

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

STM32H523CEU6

Package:

UFQFPN 48 7x7x0.55 mm

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

量産中

Package

UFQFPN 48 7x7x0.55 mm

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
Operating temperature (°C)
D/A Converters (typ) (12-bit)
Timers (typ) (16-bit)
Timers (typ) (32-bit)
Number of Channels (typ)
SMPS
Number of Channels (typ)
UART (typ)
I/Os (High Current)
Integrated op-amps
Comparator
SPI (typ)
USART (typ)
Number of Channels (typ)
I2S (typ)
Advanced Motor Control Timers
CAN (2.0)
CAN (FD)
Ethernet
最小
最大
STM32H523CET6
量産中
2.1 / 10k
Available at 7 distributors

販売代理店在庫 STM32H523CET6

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク
Farnell Element14 EUROPE 77 1
ANGLIA Live EUROPE 10 1
MOUSER WORLDWIDE 2513 1
FUTURE WORLDWIDE 100 0
AVNET AMERICA 200 0
DIGIKEY WORLDWIDE 1497 1
YOSUN ASIA/PACIFIC 20 1

販売代理店在庫データ: 4/10/2025

LQFP 48 7x7x1.4 mm Tray CHINA 3A991.a.2 NEC -40 85 1 5 2

4

1 1 4 3 10 3 2

STM32H523CEU6
量産中
2.1 / 10k
Available at 5 distributors

販売代理店在庫 STM32H523CEU6

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク
Farnell Element14 EUROPE 153 1
ANGLIA Live EUROPE 10 1
MOUSER WORLDWIDE 929 1
FUTURE WORLDWIDE 130 0
DIGIKEY WORLDWIDE 1163 1

販売代理店在庫データ: 4/10/2025

UFQFPN 48 7x7x0.55 mm Tray CHINA 3A991.a.2 NEC -40 85 1 5 2

4

1 1 4 3 10 3 2

STM32H523CET6 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
2.1 / 10k
パッケージ:
LQFP 48 7x7x1.4 mm
梱包タイプ:
Tray
RoHS:
Country of Origin:
CHINA
ECCN (US):
3A991.a.2
ECCN (EU):
NEC

製品型番:

STM32H523CET6

Operating Temperature (°C)

最小:

-40

最大:

85

D/A Converters (typ) (12-bit):

1

Timers (typ) (16-bit):

5

Timers (typ) (32-bit):

2

Number of Channels (typ):

-

SMPS:

-

Number of Channels (typ):

-

UART (typ):

4

I/Os (High Current):

-

Integrated op-amps:

1

Comparator:

1

SPI (typ):

4

USART (typ):

3

Number of Channels (typ):

10

I2S (typ):

3

Advanced Motor Control Timers:

2

CAN (2.0):

-

CAN (FD):

-

Ethernet:

-

販売代理店

Farnell Element14

在庫

77

Min.Order

1

ANGLIA Live

在庫

10

Min.Order

1

MOUSER

在庫

2513

Min.Order

1

地域

WORLDWIDE Buy from Distributor

FUTURE

在庫

100

Min.Order

0

地域

WORLDWIDE Buy from Distributor

AVNET

在庫

200

Min.Order

0

地域

AMERICA Buy from Distributor

DIGIKEY

在庫

1497

Min.Order

1

地域

WORLDWIDE Buy from Distributor

YOSUN

在庫

20

Min.Order

1

地域

ASIA/PACIFIC Buy from Distributor

販売代理店在庫データ: 4/10/2025

STM32H523CEU6 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
2.1 / 10k
パッケージ:
UFQFPN 48 7x7x0.55 mm
梱包タイプ:
Tray
RoHS:
Country of Origin:
CHINA
ECCN (US):
3A991.a.2
ECCN (EU):
NEC

製品型番:

STM32H523CEU6

Operating Temperature (°C)

最小:

-40

最大:

85

D/A Converters (typ) (12-bit):

1

Timers (typ) (16-bit):

5

Timers (typ) (32-bit):

2

Number of Channels (typ):

-

SMPS:

-

Number of Channels (typ):

-

UART (typ):

4

I/Os (High Current):

-

Integrated op-amps:

1

Comparator:

1

SPI (typ):

4

USART (typ):

3

Number of Channels (typ):

10

I2S (typ):

3

Advanced Motor Control Timers:

2

CAN (2.0):

-

CAN (FD):

-

Ethernet:

-

販売代理店

Farnell Element14

在庫

153

Min.Order

1

ANGLIA Live

在庫

10

Min.Order

1

MOUSER

在庫

929

Min.Order

1

地域

WORLDWIDE Buy from Distributor

FUTURE

在庫

130

Min.Order

0

地域

WORLDWIDE Buy from Distributor

DIGIKEY

在庫

1163

Min.Order

1

地域

WORLDWIDE Buy from Distributor

販売代理店在庫データ: 4/10/2025

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。