製品概要
概要
STM32H523xxデバイスは、高性能Arm® Cortex®-M33 32bit RISCコアをベースとするSTM32H5シリーズの高性能マイクロコントローラです。最大動作周波数は250 MHzです。
Arm Cortex®-M33コアには、単精度の浮動小数点ユニット(FPU)が搭載されており、Arm®の単精度データ処理命令およびデータ型をすべてサポートしています。
また、Arm Cortex®-M33コアは、DSP(デジタル信号処理)命令セットとメモリ保護ユニット(MPU)を備えているため、アプリケーション・セキュリティの強化に貢献します。
本製品には、ハイスピード・メモリ(512KBのデュアルバンクFlashメモリと272KBのSRAM)、100ピン以上のパッケージで提供されるデバイス用の柔軟性の高い外部メモリ・コントローラ(FMC)、1個のOCTOSPIメモリ・インタフェース(すべてのパッケージで少なくとも1個のQuad-SPIが利用可能)と、3個のAPBバス、3個のAHBバス、および32bitのマルチAHBバス・マトリックスに接続されたI/Oおよびペリフェラルが組み込まれています。
本製品は、Arm®によるTBSA(Trusted-based Security Architecture)要件に準拠したセキュリティ基盤を提供します。さらに、顧客が本番稼働中にコードのプロビジョニングのセキュリティを確保できるセキュア・ファームウェア・インストールも組み込まれています。複数の保護レベルと安全なデバッグ認証により、柔軟性の高いライフ・サイクルを管理できます。保護可能なペリフェラル、メモリ、およびI/Oや、ペリフェラルとメモリの特権設定により、ファームウェアとハードウェアを隔離できます。
本製品は、内蔵FlashとSRAM用に読出し/書込み保護やセキュア非表示保護領域などの機能を有しています。
HASHハードウェア・アクセラレータと真性乱数発生器といった専用のペリフェラルによりセキュリティが強化されます。
本製品は、攻撃を受けた場合、機密データを消去する内部モニタにより、アクティブ・タンパ検出と過渡摂動攻撃や環境摂動攻撃に対する保護を提供します。これは、POSアプリケーションのPCI要件を満たすために役立ちます。
本製品は、2個の高速12bit ADC、2個のDACチャネル、内部電圧リファレンス・バッファ、低消費電力RTC、2個の32bit汎用タイマ、2個のモータ制御専用16bit PWMタイマ、8個の16bit汎用タイマ、2個の16bit基本タイマ、6個の16bit低消費電力タイマを備えています。
また、標準および高度な通信インタフェースとして3個のI2C、2個のI3C、3個のマルチプレックス全二重I2Sを備えた4個のSPI、4個のUSART、2個のUARTと1個の低消費電力UART、1個のデジタル・カメラ・インタフェース(DCMI)、1個のSDMMC、2個のFDCAN、1個のUSBフルスピード、1個のUSB Type-C® / USB Power Deliveryコントローラも備えています。
動作温度範囲は、-40℃~+85℃ / 105℃(接合部温度+130℃)、低損失で125℃までで、電源電圧範囲は1.71V~3.6Vです。
幅広い低消費電力モードを備えているため、低消費電力アプリケーションにも対応することができます。
ADC、DAC、USB用の3.3V専用電源入力、いくつかのGPIOおよびSDMMC用の専用電源入力といった独立電源に対応しています。VBAT入力は、バックアップ・バッテリを接続したり、RTC機能を保持したり、32個の32bitレジスタと2KB SRAMをバックアップするのに使用されます。
本製品は、39ピンから144ピンまでの8つのパッケージで提供されます。
-
特徴
- コア
- TrustZone®対応Arm® Cortex®-M33 CPU、FPU、最大周波数250MHz、MPU、375 DMIPS(Dhrystone 2.1)
- ART アクセラレータ
- Flashや外部メモリからの0ウェイトステート実行を可能にする8KB命令キャッシュ
- 外部メモリ用4KBデータ・キャッシュ
- ベンチマーク
- 1.5DMIPS/MHz(Drystone 2.1)
- 1023 CoreMark®(4.092 CoreMark®/MHz)
- メモリ
- 最大512KBのECC付き内蔵Flashメモリ、2バンクの書込み中読出し(read-while-write)
- バンクあたり最大48KB、データ・フラッシュ用ハイ・サイクル耐性(100Kサイクル)
- 2KB OTP(一度だけプログラム可能)
- 272KBのSRAM(ECC付き80KB SRAM2)
- 2KBのバックアップSRAM(最も低い動作電力モードで使用可能)
- 最大16bitのデータ・バスを備えた柔軟性の高い外部メモリ・コントローラ:SRAM、PSRAM、FRAM、NOR / NANDメモリ
- シリアルPSRAM / NAND / NOR、ハイパーRAM / Flashフレーム・フォーマットをサポートする1個のOcto-SPIメモリ・インタフェース
- 1個のSD / SDIO / MMCインタフェース
- クロック管理
- 内部発振器:64MHz HSI、48MHz HSI48、4MHz CSI、32kHz LSI
- 外部発振器:4MHz~50MHz HSE、32.768kHz LSE
- 汎用I/O
- 割込み機能付き最大112個の高速I/O(ほとんどの場合5V耐性)
- 1.08Vまでの独立電源で最大10個のI/O
- 低消費電力
- SLEEP、STOP、およびSTANDBYモード
- RTC用VBAT電源、32個のバックアップ・レジスタ(32bit)
- セキュリティ
- Armv8-Mメインライン・セキュリティ拡張機能を備えたArm® TrustZone®
- 最大8つの設定可能なSAUリージョン
- TrustZone®を認識し、セキュリティ保護可能なペリフェラル
- 安全なデバッグ認証による柔軟性の高いライフ・サイクル・スキーム
- SESIP3およびPSAレベル3認証の取得を対象
- SFI(セキュア・ファームウェア・インストール)
- ユニーク・ブート・エントリとセキュア非表示保護領域(HDP)によるルート・オブ・トラスト
- TF-Mを使用するセキュア・ファームウェア・アップグレード対応
- 公開鍵アクセラレータ、ECDSA署名検証
- HASH ハードウェアアクセラレータ
- 真性乱数発生器、NIST SP800-90B準拠
- 96bitユニークID
- アクティブ・タンパ
- CPUの負荷を軽減する2個のDMAコントローラ
- 2個のFIFO付きデュアルポートDMA
- リセットと電源管理
- 1.71V~3.6Vアプリケーション電源およびI/O
- POR、PDR、PVD、およびBOR
- デジタル回路に供給する設定可能なスケーラブル出力を備えた内蔵レギュレータ
- 最大16個のタイマ
- 10個の16bit(STOPモードで使用可能な2個の低消費電力16bitタイマを含む)
- 最大4個のIC / OC / PWMまたはパルス・カウンタと矩形(インクリメンタル)エンコーダ入力を備えた2個の32bitタイマ
- 2個のウォッチドッグ
- 2個のSysTickタイマ
- 最大21個の通信インタフェース
- 最大3個のI2C Fm+(SMBus/PMBus®)
- 2個のI3C
- 最大6個のU(S)ART(ISO7816インタフェース、LIN、IrDA、モデム制御)と1個のLPUART
- 内部オーディオPLLまたは外部クロックによる3個のマルチプレックス全二重I2Sオーディオ・クラス精度を含む最大4個のSPI、および同期モード設定時の4個のUSARTからの最大4個の追加SPI(OctoSPIで1個の追加SPI)
- 2個のFDCANコントローラ
- 1個の8bit~14bitカメラ・インタフェース
- 1個の16bitパラレル・スレーブ同期インタフェース
- 1個のHDMI-CEC
- 1個のUSB2.0フルスピード・ホスト & デバイス(クリスタルレス)
- 1個のUSB Type-C® / USB Power Delivery r3.1
- アナログ
- 12bitで最大5Mspsの2個の12bit ADC
- 1個の2チャネル12bit DAC
- デジタル温度センサ
- 電圧リファレンスバッファ
- デバッグ
- 認証済みデバッグと柔軟性の高いデバイス・ライフ・サイクル
- シリアル・ワイヤ・デバッグ(SWD)、JTAG、Embedded Trace Macrocell™(ETM)
- ECOPACK2対応パッケージ
- コア
回路ダイアグラム
おすすめ製品
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
System View Description (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.4 | 12 Aug 2024 | 12 Aug 2024 |
IBIS models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 2.0 | 01 Jul 2024 | 01 Jul 2024 |
BSDL files (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 2.0 | 09 Sep 2024 | 09 Sep 2024 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
STM32H523RCT6 | 量産中 | LQFP 64 10x10x1.4 mm | インダストリアル | Ecopack2 | |
STM32H523RCT6TR | 量産中 | LQFP 64 10x10x1.4 mm | インダストリアル | Ecopack2 | |
STM32H523RCT7 | 量産中 | LQFP 64 10x10x1.4 mm | インダストリアル | Ecopack2 | |
STM32H523RCT7TR | 量産中 | LQFP 64 10x10x1.4 mm | インダストリアル | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | D/A Converters (typ) (12-bit) | Timers (typ) (16-bit) | Timers (typ) (32-bit) | Number of Channels (typ) | SMPS | Number of Channels (typ) | UART (typ) | I/Os (High Current) | Integrated op-amps | Comparator | SPI (typ) | USART (typ) | Number of Channels (typ) | I2S (typ) | Advanced Motor Control Timers | CAN (2.0) | CAN (FD) | Ethernet | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||||||||||||||||||||
STM32H523RCT7TR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
STM32H523RCT7 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
STM32H523RCT6 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
STM32H523RCT6TR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STM32H523RCT7TR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
STM32H523RCT7 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
STM32H523RCT6 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
STM32H523RCT6TR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。