製品概要
概要
STM32WB55xxおよびSTM32WB35xxは、マルチプロトコルに対応した超低消費電力のワイヤレス・マイクロコントローラです。Bluetooth® Low Energy(LE)SIG仕様バージョン5.3およびIEEE 802.15.4-2011に準拠した強力な超低消費電力の無線機能を提供します。専用のArm® Cortex®-M0+を搭載しており、あらゆるリアルタイム下層プロトコルを実行することができます。
これらのデバイスは、超低消費電力を特徴としており、高性能Arm® Cortex®-M4 32bit RISC コア(最大動作周波数64MHz)をベースとしています。Arm® Cortex®-M4には、単精度の浮動小数点ユニット(FPU)が搭載されているため、すべてのArm®の単精度データ処理命令およびデータ・タイプをサポートしています。また、完全なDSP命令セットとメモリ保護ユニット(MPU)も備えているため、アプリケーションのセキュリティ強化に貢献します。
6つの双方向チャネルを持つIPCCによって、プロセッサ間の通信が強化されています。HSEMは、2つのプロセッサ間における共通リソースの共有に使用されるハードウェア・セマフォを提供します。
これらのデバイスは、ハイスピード・メモリ(STM32WB55xxは最大1MB / STM32WB35xxは最大512KBのFlashメモリ、STM32WB55xxは最大256KB / STM32WB35xxは96KBのSRAM)、Quad-SPI Flashメモリ・インタフェース(すべてのパッケージで使用可能)、および広範な強化されたI/Oとペリフェラルを内蔵しています。
メモリ / ペリフェラル間、およびメモリ間のダイレクト・データ転送は、14のDMAチャネルでサポートされており、DMAMUXペリフェラルによる柔軟性の高いチャネル・マッピングが可能です。
本製品は内蔵FlashとSRAM用に読出し/書込み保護や独自仕様のコード読出し保護などの機能を有しています。メモリの一部は、Arm® Cortex®-M0+の排他アクセスに対して保護されています。
2つのAES暗号化エンジン、PKA、およびRNGにより、下位層MACおよび上位層のプロトコルの暗号化に対応しています。カスタマー・キー・ストレージ機能によってお客様の大切な鍵を安全に格納できます。
本製品は高速12bit A/Dコンバータ1系統と高精度基準電圧ジェネレータを備えた超低消費電力コンパレータ2系統を搭載しています。
また、低消費電力RTC x1、高機能16bitタイマ x1、汎用32bitタイマ x1、汎用16bitタイマ x2、16bit低消費電力タイマ x2も内蔵しています。
さらに、STM32WB55xxでは、最大18本の静電容量検出チャネルを使用可能です(UFQFPN48パッケージは非対応)。また、STM32WB55xxには、最大8 x 40または4 x 44の内蔵LCDドライバと、昇圧回路が内蔵されています。
STM32WB55xxとSTM32WB35xxは、次にあげる汎用および高度通信インタフェースに対応しています。USART(ISO 7816 / IrDA / Modbus / スマートカード・モード) x1、低消費電力UART(LPUART) x1、I2C(SMBus/PMBus) x2、最大32MHzのSPI x2(STM32WB35xxの場合はx1)、2チャンネル3系統のPDMを装備したシリアル・オーディオ・インタフェース(SAI) x1、BCDとLPM に対応の水晶発振子不要USB 2.0 FSデバイス x1、およびその場で実行可能(XIP)な機能を備えたQuad-SPI x1に対応しています。
STM32WB55xxとSTM32WB35xxの動作温度範囲は、-40℃~+105℃(接合部温度+125℃)および-40℃~+85℃(接合部温度+105℃)で、電源電圧範囲は1.71V~3.6Vです。幅広い低消費電力モードを備えているため、低消費電力アプリケーションにも対応することができます。
本製品はA/Dコンバータのアナログ入力向けに独立電源を内蔵しています。
STM32WB55xxとSTM32WB35xxは電圧低下時自動バイパス機能を有した高効率SMPSステップダウン・コンバータを内蔵しています。A/Dコンバータおよびコンパレータのアナログ入力向けに独立電源と、USB専用の3.3V電源入力も備えています。
VBAT専用電源により、32.768kHz LSE発振回路、RTC、およびバックアップ・レジスタを保持できるため、本製品はCR2032、スーパーキャパシタ、または小容量電池使用時にメインのVDDが低下する環境下でもその機能を維持できます。
STM32WB55xxは、48ピンから129ピンまでの4つのパッケージで提供されます。STM32WB35xxは、48ピン・パッケージで提供されます。
-
特徴
- STの最先端の特許技術を活用
- 無線通信機能
- 2.4GHz
- Bluetooth® 5.3仕様 / IEEE 802.15.4-2011 PHY / MAC、およびThreadとZigbee® 3.0をサポートする無線トランシーバを搭載
- 受信感度:-96dBm(Bluetooth® LE @1Mbps) / -100dBm(802.15.4)
- プログラム可能な出力電力:1dBステップで最大+6dBm
- 部品数の削減に貢献する内蔵バラン
- 2Mbpsをサポート
- アドバタイズ拡張機能をサポート
- リアルタイムの無線層のために専用のArm® Cortex® M0+を搭載
- 高精度RSSIでパワー・レベル制御が可能
- 無線規格(ETSI EN 300 328 / EN 300 440 / FCC CFR47 part 15 / ARIB STD-T66)に準拠する必要があるシステムに対応
- 外部PAに対応
- 外部整合回路用に集積型パッシブ素子(IPD)を用意(MLPF-WB-01E3、MLPF-WB55-02E3、またはMLPF-WB-02D3)
- 超低消費電力プラットフォーム
- 電源電圧:1.71V~3.6V
- 動作温度範囲:-40℃~+85℃ / -40℃~+105℃
- SHUTDOWNモード時電流:13nA
- STANDBYモード時電流:600nA(RTC+32kB RAM)
- STOPモード時電流:2.1uA (RTC + 256KB RAM)
- 動作モード時電流:53uA/MHz (無線、SMPS使用)
- 無線使用時電流:Rx 4.5mA / Tx @0dBm 5.2mA
- コア:Flashメモリからのゼロ・ウェイト・ステート実行が可能な適応型リアルタイム・アクセラレータ(ART™アクセラレータ)に対応したFPU搭載32bit Arm® Cortex®-M4 CPU(最大動作周波数64MHz、MPU、DMIPS 80、DSP命令対応)
- パフォーマンス・ベンチマーク
- 1.25DMIPS/MHz(Drystone 2.1)
- 219.48 CoreMark®(64 MHzで3.43 CoreMark/MHz)
- エネルギー・ベンチマーク
- 303 ULPMark™ CPスコア
- 電源およびリセット管理
- インテリジェント・バイパス・モードを備えた高効率の組込みSMPSステップダウン・コンバータ
- 5つの閾値が選択可能な安全かつ低消費電力のBOR(ブラウンアウト・リセット)
- 超低消費電力POR / PDR
- プログラム可能な電圧検出器(PVD)
- RTCおよびバックアップ・レジスタ装備のVBATモード
- クロック・ソース
- トリミング・キャパシタを内蔵した32MHz水晶発振器(無線およびCPUクロック)
- RTC用の32kHz水晶発振器(LSE)
- 内蔵低速32kHz(±5%)RC(LSI1)
- 内蔵低速32kHz(±500ppmの安定性)RC(LSI2)
- 内蔵マルチスピード100kHz~48MHzオシレータ、LSEによる自動補正(±0.25%以下の精度)
- 内蔵高速16MHz RC(出荷時調整済み、±1%)
- PLL x2(システム・クロック、USB、SAI、A/Dコンバータ用)
- メモリ
- 無線スタックやアプリケーションに有用な、読出し / 書込み操作向けセクタ保護(PCROP)を備えたFlashメモリ(最大1MB)
- SRAM最大256KB(うち64KBはハードウェア・パリティ・チェック)
- 32bitバックアップ・レジスタ x20
- USART / SPI / I2C / USBインタフェース対応のブート・ローダ
- Bluetooth® LEおよび802.15.4によるOTA(Over-The-Air)更新
- XIP装備のQuad SPIメモリ・インタフェース
- 1KB(128ダブル・ワード)OTP
- 豊富なアナログ・ペリフェラル(最低1.62Vまで動作可能)
- 12bit A/Dコンバータ4.26Msps、最大16bitのハードウェア・オーバーサンプリング、200µA/Msps
- 超低消費電力コンパレータ x2
- 高精度2.5Vまたは2.048Vの基準電圧バッファ付き出力
- ペリフェラル機能
- Bluetooth® LEおよび802.15.4通信用プロセッサ間通信コントローラ(IPCC)
- CPU間のリソース共有のためのハードウェア・セマフォ
- A/Dコンバータ / SPI / I2C / USART / QSPI / SAI / AES / タイマに対応のDMAコントローラx2(各7チャネル)
- USART(ISO 7816 / IrDA / SPIマスタ / Modbus / スマートカード・モード) x1
- LPUART(低消費電力) x1
- 32Mbit/s SPI x2
- I2C(SMBus/PMBus®) x2
- SAI(デュアル・チャネル高品質オーディオ) x1
- USB 2.0 FS デバイス x1(水晶発振子不要、BCD / LPM対応)
- タッチ・センシング・コントローラ(最大18センサ対応)
- 昇圧回路内蔵8 x 40 LCDドライバ
- 16bit / 4チャネルの高機能タイマ x1
- 16bit / 2チャネルのタイマ x2
- 32bit / 4チャネルのタイマ x1
- 16bitの超低消費電力タイマ x2
- 独立SysTick x1
- 独立型ウォッチドッグ x1
- ウィンドウ型ウォッチドッグ x1
- セキュリティとID
- Bluetooth® LEおよび802.15.4ソフトウェア・スタック用のセキュア・ファームウェア・インストール(SFI)
- アプリケーション / Bluetooth® LE / IEEE802.15.4 用の最大256bitのハードウェア暗号化AES x3
- 顧客キー・ストレージ / キー・マネージャ・サービス
- ハードウェア公開鍵認証(PKA)
- 暗号化アルゴリズム:RSA / Diffie-Helman / ECC over GF(p)
- 真性乱数発生器(TRNG)
- 読出し / 書込み操作に対するセクタ保護(PCROP)
- CRC演算ユニット
- ダイ情報:96bitユニークID
- IEEE 64bitユニークID、802.15.4 64bitおよびBluetooth® LE 48bit EUIの導出に使用可能
- 最大72の高速I/O(うち70が5V耐性)
- 開発サポート
- シリアル・ワイヤ・デバッグ(SWD)、アプリケーション・プロセッサ用JTAG
- 入力 / 出力付きアプリケーションクロストリガ
- アプリケーション用Embedded Trace Macrocell™
- すべてのパッケージがECOPACK2に準拠
回路ダイアグラム
関連製品

おすすめ製品
推奨コンテンツ
関連ドキュメント
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
System View Description (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.2 | 12 Apr 2023 | 12 Apr 2023 |
IBIS models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 4.0 | 20 Jan 2022 | 20 Jan 2022 |
BSDL files (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 3.0 | 21 Dec 2020 | 21 Dec 2020 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STM32WB55CEU6 | 量産中 | UFQFPN 48 7x7x0.55 mm | インダストリアル | Ecopack2 | 10 | 2025-01-01T00:00:00.000+01:00 | |
STM32WB55CEU6TR | 量産中 | UFQFPN 48 7x7x0.55 mm | インダストリアル | Ecopack2 | 10 | 2025-01-01T00:00:00.000+01:00 | |
STM32WB55CEU7 | 量産中 | UFQFPN 48 7x7x0.55 mm | インダストリアル | Ecopack2 | 10 | 2025-01-01T00:00:00.000+01:00 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | D/A Converters (typ) (12-bit) | Timers (typ) (16-bit) | Timers (typ) (32-bit) | Number of Channels (typ) | SMPS | Number of Channels (typ) | UART (typ) | I/Os (High Current) | Integrated op-amps | Comparator | SPI (typ) | USART (typ) | Number of Channels (typ) | I2S (typ) | Advanced Motor Control Timers | CAN (2.0) | CAN (FD) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | ||||||||||||||||||||||||||||||
STM32WB55CEU6 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
STM32WB55CEU7 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
STM32WB55CEU6TR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STM32WB55CEU6 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
STM32WB55CEU7 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
STM32WB55CEU6TR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。