製品概要
概要
The STSPIN240 is a dual brush DC motor driver integrating a low RDS(ON) power stage in a small QFN 3 x 3 mm package.
Both the full-bridges implement an independent PWM current controller with fixed OFF time.
The device is designed to operate in battery-powered scenarios and can be forced in a zero-consumption state, allowing a significant increase in battery life.
The STSPIN240 offers a complete set of protection including overcurrent, overtemperature and short-circuit protection.
-
特徴
- Operating voltage from 1.8 to 10 V
- Maximum output current 1.3 Arms
- RDS(ON) HS + LS = 0.4 Ω typ.
- Current control with adjustable off-time
- Full protection set
Non-dissipative overcurrent protection Short-circuit protection Thermal shutdown - Energy saving and long battery life with standby consumption less than 80 nA
おすすめ製品
推奨コンテンツ
Recommended Tools & Software
All tools & software
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
製品スペック (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
5.0 | 18 Sep 2023 | 18 Sep 2023 |
アプリケーションノート (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 31 Oct 2024 | 31 Oct 2024 |
プレゼンテーション (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 07 Aug 2020 | 07 Aug 2020 |
フライヤー (2)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
02.2018 | 18 Jul 2022 | 18 Jul 2022 | ||
1.0 | 26 Nov 2024 | 26 Nov 2024 |
パンフレット (4)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
15.13 | 21 Jun 2024 | 21 Jun 2024 | ||
1.0 | 03 Mar 2025 | 03 Mar 2025 | ||
2.0 | 05 Nov 2024 | 05 Nov 2024 | ||
06.21 | 05 Sep 2022 | 05 Sep 2022 |
Magazine Articles (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 21 Feb 2024 | 21 Feb 2024 |
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STSPIN240 | 量産中 | VFQFPN 16 3x3x1.0 | インダストリアル | Ecopack2 | 15 | 2024-01-01T00:00:00.000+01:00 | |
STSPIN240
Package:
VFQFPN 16 3x3x1.0Material Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
STSPIN240 | 量産中 | 1.1212 / 1k | 2 distributors | VFQFPN 16 3x3x1.0 | Tape and Reel | THAILAND | EAR99 | NEC | -40 | 150 |
STSPIN240 量産中
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。