ST25TV64KC

量産中
Design Win

NFC Type 5 / RFID tag IC with 64-Kbit EEPROM and protection

Download datasheet

製品概要

概要

The ST25TV16KC and ST25TV64KC devices are NFC and RFID tags, with, respectively, 16 and 64 Kbit of electrically erasable programmable memory (EEPROM). These devices act as a contactless memory accessed through an RF link, following ISO/IEC 15693 or NFC Forum Type 5 recommendations, and are powered by the received carrier electromagnetic wave.

  • 特徴

    • Contactless interface
      • Based on ISO/IEC 15693
      • NFC Forum Type 5 tag certified by the NFC Forum
      • Supports all ISO/IEC 15693 modulations, coding, subcarrier modes, and data rates
      • Custom fast read access, up to 53 Kbit/s
      • Single and multiple block reads (same for extended commands)
      • Single and multiple block writes (same for extended commands), up to four
      • Internal tuning capacitance: 28.5 pF
    • Memory
      • 16 or 64 Kbits of EEPROM
      • RF interface accesses blocks of four bytes
      • Typical write time: 5 ms for one block
      • Data retention: 40 years
      • Write cycles endurance:
        • 1 million at 25 °C
        • 600 k at 85 °C
    • Data protection
      • User memory: one to four configurable areas, protectable in read and/or write by three 64-bit passwords
      • System configuration: protected in write by a 64-bit password
    • Temperature range
      • From -40 to 85 °C

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STMicroelectronics - ST25TV64KC

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
ST25TV64KC-APG3
量産中
GOLD BUMPED DICE インダストリアル N/A

ST25TV64KC-APG3

Package:

GOLD BUMPED DICE

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

量産中

Package

GOLD BUMPED DICE

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

N/A

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
Operating temperature (°C)
無償サンプル
ESample Max Qty
最小
最大
ST25TV64KC-APG3
Available at distributors

販売代理店在庫 ST25TV64KC-APG3

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

ST25TV64KC-APG3 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

ST25TV64KC-APG3

Operating Temperature (°C)

最小:

最大:

無償サンプル:

-

ESample Max Qty:

-

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。