製品概要
概要
The L6392 is a high voltage device manufactured with the BCD™ “offline” technology. It is a single chip half bridge gate driver for the N-channel power MOSFET or IGBT.
The high-side (floating) section is designed to stand a voltage rail up to 600 V. The logic inputs are CMOS/TTL compatible down to 3.3 V for easy interfacing microcontroller/DSP.
The IC embeds an operational amplifier suitable for advanced current sensing in applications such as field oriented motor control.
-
特徴
- High voltage rail up to 600 V
- dV/dt immunity ± 50 V/nsec in full temperature range
- Driver current capability:
- 290 mA source
- 430 mA sink
- Switching times 75/35 nsec rise/fall with 1 nF load
- 3.3 V, 5 V TTL/CMOS inputs with hysteresis
- Integrated bootstrap diode
- Operational amplifier for advanced current sensing
- Adjustable deadtime
- Interlocking function
- Compact and simplified layout
- Bill of material reduction
- Flexible, easy and fast design
回路ダイアグラム
おすすめ製品
推奨コンテンツ
All tools & software
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L6392D | 量産中 | SO-14 | インダストリアル | Ecopack2 | 15 | 2025-01-01T00:00:00.000+01:00 | |
L6392DTR | 量産中 | SO-14 | インダストリアル | Ecopack2 | 15 | 2025-01-01T00:00:00.000+01:00 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
L6392DTR | | | 3 distributors | |||||||||||
L6392D | | | 2 distributors |
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。