製品概要
概要
LDL40 is a high accuracy voltage regulator designed to be directly connected to a car battery in automotive applications or a generic battery used in industrial applications. Extended input voltage up to 40 V makes the device able to support a load dump transient, which is typical in automotive systems. Ultra-low quiescent current at light load increases the battery operation lifetime in always-on-standby systems.
The device is stabilized with a small ceramic capacitor on the input and output.
An enable logic control function puts the LDL40 in shutdown mode allowing a total current consumption lower than 0.3 µA. Thermal protection is also included.
The device is available in automotive grade in a very small footprint DFN package with wettable flanks, allowing the maximum space saving in the PCB (printed circuit board) design and AOI (automated optical inspection).
-
特徴
- AEC-Q100 grade 1 qualified
- Operating temperature range: -40 °C < TJ < 150 °C
- Input voltage from 3.3 V to 40 V
- Dropout voltage (700 mV typ. at 200 mA load)
- Low ground current (2 μA typ. at no load)
- Output voltage: 3.3 V, 5.0 V, or ADJ from 1.2 V to 12 V
- Output voltage tolerance: ±2.5% overtemperature, 0.5% at 25 °C
- 200 mA guaranteed output current
- Power Good for fixed versions
- Logic-controlled electronic shutdown
- Internal current limit
- Thermal shutdown
- Output active discharge function
- DFN6 (2 x 2) WF package
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LDL40PU33RY | 量産中 | DFN 6L 2X2X 0.75 PITCH0.65 AG | オートモーティブ | Ecopack2 (**) | 10 | 2023-11-28T00:00:00.000+01:00 | |
LDL40PU50RY | 量産中 | DFN 6L 2X2X 0.75 PITCH0.65 AG | オートモーティブ | Ecopack2 (**) | 10 | 2023-11-28T00:00:00.000+01:00 | |
LDL40PUR | 量産中 | VFDFPN 6L 2 X 2 X 0,75 PITCH0.65 | インダストリアル | Ecopack2 | 10 | 2023-11-28T00:00:00.000+01:00 | |
LDL40PURY | 量産中 | DFN 6L 2X2X 0.75 PITCH0.65 AG | オートモーティブ | Ecopack3 | 10 | 2023-11-28T00:00:00.000+01:00 |
LDL40PU33RY
Package:
DFN 6L 2X2X 0.75 PITCH0.65 AGMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | グレード | Output Voltage (V) (nom) | Output Tolerance (typ) | Output Current (A) (nom) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||||||
LDL40PUR | | | 4 distributors |
|
|
|
| |||||||||||
LDL40PU33RY | | | 4 distributors |
|
|
|
| |||||||||||
LDL40PU50RY | | | 4 distributors |
|
|
|
| |||||||||||
LDL40PURY | | | 3 distributors |
|
|
|
|
LDL40PU33RY 量産中
LDL40PU50RY 量産中
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。