製品概要
概要
The SRK2001A controller implements a control scheme specific for secondary side synchronous rectification in LLC resonant converters that use a transformer with center tap secondary winding for full wave rectification.
It provides two high current gate drive outputs, each capable of directly driving N-channel power MOSFET. Each gate driver is controlled separately, and an interlock logic circuit prevents the two synchronous rectifier MOSFET from conducting simultaneously.
The driver high-level voltage is clamped to 11 V in order to avoid delivering excessive gate charge to the SR MOSFET when the device is supplied at higher VCC voltages.
The control scheme ensures that each synchronous rectifier is switched ON as the corresponding half-winding starts conducting and OFF as its current falls to zero.
The turn-on logic with adaptive masking time (up to 10% of clock cycle) and innovative adaptive turn-off logic allow maximizing the conduction time of the SR MOSFET, eliminating the need for a parasitic inductance compensation circuit.
The low consumption mode of the device allows meeting the most stringent requirement for converter power consumption in light-load and no-load conditions.
A very low external component count required when using this device.
-
特徴
- Secondary side synchronous rectification controller optimized for LLC resonant converter
- Dual gate driver for N-channel MOSFETs
- Adaptive turn-off logic
- Turn-on logic with adaptive masking time
- Auto-compensation of parasitic inductance
- Low consumption mode: 50 μA quiescent current
- VCC operating voltage range 4.5 V to 32 V
- High voltage drain-to-source Kelvin sensing for each SR MOSFET
- Operating frequency up to 500 kHz
- Programmable exit load levels from burst- mode
- SSOP10 package
おすすめ製品
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
SRK2001A | 量産中 | SSOP 10 | インダストリアル | Ecopack2 | |
SRK2001ATR | 量産中 | SSOP 10 | インダストリアル | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRK2001ATR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | ||||||||||
SRK2001A | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
SRK2001ATR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
SRK2001A 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。