製品概要
概要
The STEF05S is an integrated electronic fuse optimized for monitoring the 5 V DC power lines.
When connected in series to the main power rail, it is able to precisely detect and react to overcurrent and overvoltage conditions.
When an overload condition occurs, the device limits the output current to a safe value defined by the user. If the anomalous overload condition persists, the device goes into an open state, disconnecting the load from the power supply.
In case of overvoltage on the input, the device regulates the output to a preset safe value.
Undervoltage lockout prevents the load from malfunction, keeping the device off if the rail voltage is too low.
The STEF05S features the adjustable turn-on slew rate, which is useful to keep the inrush current under control during startup and hot-swap operations.
The STEF12S is a companion chip for the 12 V rails, useful to implement a complete power rail control in data-storage applications.
-
特徴
- 5.7 V typical output overvoltage clamp
- Absolute maximum voltage of 25 V
- Adjustable current limit
- Thermal protection
- Input undervoltage lockout
- Low inrush current during startup
- Integrated 40 mΩ Power FET
- En/fault pin
- Adjustable slew rate for output voltage
- TSOT23-8L package
- Latch (STEF05S) or auto-retry (STEF05SA) versions
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
STEF05SGR | 量産中 | TSOT 8L | インダストリアル | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEF05SGR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
STEF05SGR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。