製品概要
概要
The TDE1708DFT is an Integrated Power Switch with up to 48V Power supply capability. Two output configurations are possible:
Especially dedicated to proximity detectors, its internal +5V supply can be used to supply external circuits (See also AN495).
A signal is internally generated to block the In signal, and prevent activation of the output switch, as long as an abnormal condition is detected. The power-on transition, as well as the chip over temperature and the output overcurrent, concur to the generation of such signal. A minimum delay of 25ms (Typ.value) is added to the trailing edge of such signal to ensure that a stable normal situation is present when the signal disappears. The delay (of the disappearance of the block signal; no delay at its on set) can be further increased connecting a capacitor between pin3 and ground. It can drive resistive or inductive loads.
-
特徴
- +5V regulated aux. voltage
- Indicator status led driver
- High burst immunity
- GND and VS open wire protection
- Thermal shutdown
- Low side or high side switch configuration
- Overload and short circuit protections
- 6V to 48V supply voltage range
- Supply and output reversal protection
- Adjustable delay at switch on
- Internal voltage clamping
回路ダイアグラム
推奨コンテンツ
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
製品スペック (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
4.1 | 19 Sep 2016 | 19 Sep 2016 |
アプリケーションノート (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.2 | 13 Sep 2018 | 13 Sep 2018 |
フライヤー (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 21 Mar 2025 | 21 Mar 2025 |
パンフレット (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 28 Oct 2024 | 28 Oct 2024 |
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TDE1708DFT | 量産中 | VFDFPN 8 4x4x1.0 | インダストリアル | Ecopack2 | 15 | 2020-01-01T00:00:00.000+01:00 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDE1708DFT | 量産中 | 1.9445 / 1k | 1 distributors | VFDFPN 8 4x4x1.0 | Tape and Reel | MALAYSIA | EAR99 | NEC |
TDE1708DFT 量産中
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。