製品概要
概要
The HDMI2C2-5F2 is an integrated ESD protection and signal conditioning device for control links of HDMI transmitters (sink).
This device is a simple solution that provides HDMI designers with an easy and fast way to reach full compliance with the stringent HDMI CTS on a wide temperature range.
-
特徴
- For HDMI 1.4, 2.0 & 2.1 application, operating temperature from -40 to 85 °C
- 8 kV contact ESD protection on connector side (IEC 61000-4-2 level 4)
- Supports direct connection to low-voltage HDMI ASIC (down to 1.8 V)
- High integration level in 1 package
- DDC capacitive decoupling between ASIC and HDMI connector and dynamic pull-up for long cable driving
- Enable function to sense 5V power supply presence from HDMI connector and to switch off for power consumption optimization
- Backdrive protection on DDC bus
- Proposed in 500 µm pitch WLCSP package 10 bumps for easy PCB layout
注目ビデオ
Video presentation explaining how CLT03-2Q3 works and in which applications to use the device. It also explains the features and the benefits of using the device.
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
CAD Symbol & Footprint models (2)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 17 Jun 2021 | 17 Jun 2021 | |
ZIP | 1.0 | 21 Jun 2021 | 21 Jun 2021 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
HDMI2C2-5F2 | 量産中 | CSP P 0.5 mm | インダストリアル | Ecopack2 | |
HDMI2C2-5F2
Package:
CSP P 0.5 mmMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
HDMI2C2-5F2 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
HDMI2C2-5F2 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。