製品概要
-
特徴
- AEC-Q101 qualified
- 1200 V symmetrical blocking voltage
- High junction temperature: 150 °C
- High noise immunity, static dV/dt: 1000 V/μs
- Embed two TN6050HP-12 dies in series
- Module qualified according to AQG324 recommendation
- SMD with isolated top cooled tab
- 4000 V insulated tab-to-lead package
- UL recognized, File E81734
- Terminal pins opposite to cooling side
- Fully automatic PCB mounting to heat sink
- Large creepage distance to meet IEC 60664-1
- 250 VAC, material group 2, pollution degree 3
- 600 VAC, material group 2, pollution degree 2
- ECOPACK2 compliant component
おすすめ製品
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
SPICE models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 7.0 | 06 Jun 2023 | 06 Jun 2023 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
STTN6050H-12M1Y | 量産中 | ACEPACK SMIT | オートモーティブ | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | Junction Temperature (°C) (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STTN6050H-12M1Y | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
STTN6050H-12M1Y 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。