BlueNRG-LPS

量産中
Education

プログラマブルBluetooth® Low Energy(Bluetooth LE)ワイヤレスSoC

Download datasheet Order Direct

製品概要

概要

BlueNRG-LPSは、超低消費電力のプログラマブルなBluetooth® Low Energy(Bluetooth LE)ワイヤレス・システム・オン・チップ(SoC)です。STの最先端2.4GHz無線IPを搭載し、超低消費電力と優れた無線性能を求めて最適化することにより、比類ないバッテリ寿命を実現しています。ポイント・ツー・ポイント・コネクティビティに対応したBluetooth® LE SIGコア仕様バージョン5.3とBluetooth® Meshネットワーキングに準拠しており、大規模なIoTネットワークを確実に構築できます。BlueNRG-LPSは、超低遅延アプリケーション向けの独自の2.4GHz無線通信にも適しています。

また、最大64MHzで動作するArm® Cortex®-M0+マイクロコントローラ、およびBluetooth® LEが必要とする重要なタイミング処理機能に対応したBlueNRGコア・コプロセッサ(DMAベース)が組み込まれています。

Bluetooth® LE 5.3仕様がサポートする主な特徴は以下のとおりです。

2Mbpsのデータ・レート、ロング・レンジ(Coded PHY)、アドバタイズ拡張機能、チャネル・セレクション・アルゴリズム#2、GATTキャッシュ、方向検知(AoA / AoD)、ハードウェアによる同時接続サポート、マスタ / スレーブと複数機能の同時接続サポート、パケット長拡張サポート、LE Pingプロシージャ、周期的アドバタイズと周期的アドバタイズ同期転送、LE電源制御および経路損失モニタリング。

また、BlueNRG-LPSは、以下の専用ハードウェア機能が搭載された高度なセキュリティ・ハードウェアを実現します。

真性乱数発生器(TRNG)、暗号化アルゴリズム(AES最大128bitセキュリティ・コプロセッサ)、公開鍵暗号処理アクセラレータ(PKA)、CRC演算ユニット、64bitユニークID、Flashメモリの書込み / 読込み保護機能。

公開鍵暗号処理の高速化(PKA)は、剰余サイズが最大で3136bitのべき剰余などのモジュラ演算、素体スカラ倍算楕円曲線、ECDSA署名、剰余サイズが最大521bitのCRC演算ユニットを使用したECDSA検証に対応しています。

BlueNRG-LPSは、スタンドアロンまたはネットワーク・プロセッサ・アプリケーションをサポートするよう設定可能です。スタンドアロン設定では、単体でアプリケーション・コードとBluetooth LEスタックの両方を管理することができます。

BlueNRG-LPSには、以下の高速で柔軟性の高いメモリが搭載されています。

192KB Flashメモリ、24KB RAM、1KB OTPメモリ、7KB ROM。

メモリ / ペリフェラル間およびメモリ間のダイレクト・データ転送は、DMAMUXペリフェラルによる完全で柔軟性の高いチャネル・マッピングが可能な8つのDMAチャネルにて行われます。

また、12bit A/Dコンバータが搭載されているため、最大8つの外部ソースおよびバッテリ・モニタリングや温度センサといった最大3つの内部ソースを測定可能です。

低消費電力RTCと3つの汎用16bitタイマも搭載されています。

BlueNRG-LPSは、以下の標準 / 高度の通信インタフェースを備えています。

SPI / I2S、LPUART、USART(ISO 7816スマートカード・モード / IrDA / Modbusモード対応)、I2C(SMBus / PMBus対応)。

動作温度範囲は-40℃~+105℃で、1.7V~3.6Vの電源で動作します。幅広い低消費電力モードを備えているため、低消費電力アプリケーションにも対応することができます。

BlueNRG-LPSには、高効率なSMPSステップダウン・コンバータと、VDDが1.65V未満に低下したときにデバイス・リセット動作を行うPDR回路が内蔵されています。

また、BlueNRG-LPSは、最大で20のI/Oをサポートする以下のパッケージで提供されます。

QFN32パッケージとWLCSP36パッケージ。

  • 特徴

    • Bluetooth 5.3仕様準拠のBluetooth LE SoC
      • 2Mbpsのデータ・レート
      • ロング・レンジ(Coded PHY)
      • アドバタイズ拡張機能
      • チャネル・セレクション・アルゴリズム#2
      • GATTキャッシュ
      • 方向検知(AoA / AoD)
      • LE Pingプロシージャ
      • 周期的アドバタイズと周期的アドバタイズ同期転送
      • LE L2CAP接続指向チャネル
      • LE電源制御および経路損失モニタリング
    • 無線通信機能
      • RX感度レベル: -97dBm @1Mbps / -104dBm @125kbps(長距離)
      • 最大+8dBm(アンテナ・コネクタにおける)のプログラム可能な出力電力
      • 対応データレート: 2Mbps / 1Mbps / 500kbps / 125kbps
      • 128個の物理的接続
      • 内蔵バラン
      • 外部PAとLNAをサポート
      • Bluetooth LEにてタイミングが重要な動作に対応したBlueNRGコア・コプロセッサ(DMAベース)
      • 2.4GHz独自無線ドライバ
      • 以下の無線周波数規制への準拠が必要なシステムに対応:ETSI EN 300 328 / EN 300 440 / FCC CFR47 part 15 / ARIB STD-T66
    • 超低消費電力の無線性能
      • SHUTDOWNモード:8nA(1.8V)
      • DEEPSTOPモード:0.8uA(外部LSEおよびBluetooth LEウェイクアップ・ソース使用、1.8V)
      • DEEPSTOPモード:1.0uA(内部LSIおよびBluetooth LEウェイクアップ・ソース使用、1.8V)
      • TXピーク電流:4.3mA(@0dBm、3.3V)
      • RXピーク電流:3.4mAのピーク電流(@感度レベル、3.3V)
    • 高性能かつ超低消費電力の32bit Arm® Cortex®-M0+(最大動作周波数64MHz)
    • 動的電流消費:14µA/MHz
    • 電源電圧範囲:1.7V~3.6V
    • 動作温度範囲:-40℃~+105℃
    • 電源およびリセット管理
      • インテリジェント・バイパス・モードを備えた高効率の組込みSMPSステップダウン・コンバータ
      • 超低消費電力のパワーオン・リセット(POR)とパワーダウン・リセット(PDR)
      • プログラム可能な電圧検出器(PVD)
    • クロック・ソース
      • 64MHz PLL
      • トリミング・キャパシタを内蔵したフェイル・セーフ32MHz水晶発振器
      • 水晶発振器対応(32kHz)
      • 内部低電力32kHz RO
    • 192KBのオンチップ不揮発性Flashメモリ
    • 24KBのオンチップRAM +4KBのPKA RAM
    • 1KBのOTPメモリ
    • 組込みUARTブートローダ
    • タイマおよびRAM保持機能付き / 機能なし超低消費電力モード
    • 直交デコーダ
    • 高度なセキュリティ:
      • Flash読出し / 書込み保護
      • SWD無効化
      • セキュア・ブートローダ
    • セキュリティ機能
      • 真性乱数発生器(TRNG)
      • ハードウェア暗号化AES最大128bitセキュリティ・コプロセッサ
      • HW公開鍵暗号処理アクセラレータ(PKA)
      • 暗号化アルゴリズム:RSA / Diffie-Helman / ECC over GF(p)
      • CRC演算ユニット
      • 64bitユニークID
    • ペリフェラル機能
      • DMAコントローラ(A/Dコンバータ / SPI-I2S / I2C / USART / LPUART / TIMERSをサポートする8つのチャネルを装備) x1
      • I2Sマルチプレクス・インタフェース搭載SPI x1
      • I2C(SMBus / PMBus) x1
      • LPUART(低消費電力) x1
      • USART(ISO 7816スマートカード・モード / IrDA/ SPIマスタ / Modbus) x1
      • 独立WDG x1
      • リアルタイム・クロック(RTC) x1
      • 独立SysTick x1
      • 16bit / 4チャネルの汎用タイマ x1
      • 16bit / 2チャネルの汎用タイマ x2
      • 赤外線インタフェース
    • 最大20個の高速I/O
      • ウェイクアップ機能付き(すべて)
      • 低電力状態保持(すべて)
      • 5V耐性(すべて)
    • アナログ・ペリフェラル
      • 8個の入力チャネルを備えた12bit A/Dコンバータ(ダウン・サンプラにより最大16bit)
      • バッテリ・モニタリング
      • アナログ・ウォッチドッグ
    • 開発サポート
      • シリアル・ワイヤ・デバッグ(SWD)
      • 4つのブレークポイントと2つのウォッチポイント
    • すべてのパッケージがECOPACK2に準拠

回路ダイアグラム

おすすめ製品

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STマイクロエレクトロニクス - BlueNRG-LPS

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
BLUENRG-332AC
量産中
VFQFPN 32 5x5x1.0 mm インダストリアル Ecopack2
BLUENRG-332AT
量産中
VFQFPN 32 5x5x1.0 mm インダストリアル Ecopack2
BLUENRG-332VC
量産中
WLCSP MSL1 インダストリアル N/A
BLUENRG-332VT
量産中
WLCSP MSL1 インダストリアル N/A

BLUENRG-332AC

Package:

VFQFPN 32 5x5x1.0 mm

Material Declaration**:

Marketing Status

量産中

Package

VFQFPN 32 5x5x1.0 mm

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

BLUENRG-332AT

Package:

VFQFPN 32 5x5x1.0 mm

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

量産中

Package

VFQFPN 32 5x5x1.0 mm

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

BLUENRG-332VC

Package:

WLCSP MSL1

Material Declaration**:

Marketing Status

量産中

Package

WLCSP MSL1

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

N/A

BLUENRG-332VT

Package:

WLCSP MSL1

Material Declaration**:

Marketing Status

量産中

Package

WLCSP MSL1

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

N/A

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
Operating temperature (°C)
最小
最大
BLUENRG-332AC
Available at distributors

販売代理店在庫 BLUENRG-332AC

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

BLUENRG-332VT
Available at distributors

販売代理店在庫 BLUENRG-332VT

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

BLUENRG-332AT
Available at distributors

販売代理店在庫 BLUENRG-332AT

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

BLUENRG-332VC
Available at distributors

販売代理店在庫 BLUENRG-332VC

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

BLUENRG-332AC 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

BLUENRG-332AC

Operating Temperature (°C)

最小:

最大:

販売代理店

販売代理店在庫データ:

BLUENRG-332VT 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

BLUENRG-332VT

Operating Temperature (°C)

最小:

最大:

販売代理店

販売代理店在庫データ:

BLUENRG-332AT 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

BLUENRG-332AT

Operating Temperature (°C)

最小:

最大:

販売代理店

販売代理店在庫データ:

BLUENRG-332VC 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

BLUENRG-332VC

Operating Temperature (°C)

最小:

最大:

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。