意法半导体(ST)推出市场上最小的单片双通道滤波器,有效简化消费性电子和物联网装置的ZigBee®遥控器设计
中国 / 10 Mar 2015在ZigBee® RF4CE[1]遥控器和机顶盒、电视机、家庭网关、报警器和照明灯具内,意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)的新产品DLPF-GP-01D3集成式双通道差分滤波器(dual differential filter)可取代多达16个分立贴片器件,可节省35mm2印刷电路板面积,多出的额外空间让设计人员可以自由选择简化电路板布局,缩减产品尺寸,或增加新功能。
DLPF-GP-01D3是深受市场欢迎的GreenPeak GP540 / GP561 RF4CE通信控制器的阻抗匹配(impedance-matched)配套芯片。这两款控制器可在印刷电路板上集成低成本信号层,DLPF-GP-01D3引脚可在滤波器与控制器之间设计短直的信号线、地线以及公用线(common connection)。
在2400-2500MHz频率范围外,这两个集成式滤波器通道提供出色的衰减性能(attenuation),且带内(in-bandwidth)的插入损耗(insertion loss)及回波损耗(return loss)都非常低。意法半导体拥有的卓越性能有助于设计人员达到ZigBee RF4CE规范要求。而优异的信号完整性归功于意法半导体的集成式无源器件(IPD, Integrated Passive Device)技术和非传导型玻璃基片。
此外,DLPF-GP-01D3单片解决方案还能简化电路设计,大幅降低物料清单(BOM, Bill Of Materials)成本。仅1.2mm x 3.4mm的封装面积,加上回流焊(reflow)之后不足560 μm的高度,使其成为GreenPeak GP540 / GP561配套滤波器市场上最小的双通道低通滤波解决方案。现在,完整的滤波电路在印刷电路板上所占的面积不足传统分立器件滤波器解决方案的十分之一。
DLPF-GP-01D3已上市,采用11凸块倒装片(11-bump flip-chip)封装。欲了解更多详情,请浏览www.st.com/pr-dlpf-gp-01d3
关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体解决方案供应商,为客户提供传感器、功率器件、汽车产品和嵌入式处理器解决方案。从能源管理和节能技术,到数字信任和数据安全,从医疗健身设备,到智能消费电子,从家电、汽车,到办公设备,从工作到娱乐,意法半导体的微电子器件无所不在,在丰富人们的生活方面发挥着积极、创新的作用。意法半导体代表着科技引领智能生活(life.augmented)的理念。
意法半导体2014年净收入74.0亿美元。详情请访问公司网站www.st.com。
1ZigBee® RF4CE是射频遥控器(radio frequency remote control)标准。