STPOWER系列高度集成化的高效电源模块面向灵活、耐用的紧凑型解决方案(功率从几十瓦到3kW不等),可减少设计时间和工作量。我们的电源模块产品组合涵盖了广泛的电压等级、电流额定值和拓扑结构,因此,几乎所有应用都可以采用这些性能、效率、使用寿命出众的器件。
STPOWER的模块产品组合包括SLLIMM(小型低损耗智能模块)系列智能电源模块 (IPM) 以及ACEPACK系列电源模块。
STPOWER模块适用于所有电源开关应用类型:
- SLLIMM IPM是高度集成的紧凑型电源模块,在一个封装中整合了智能驱动和电源切换单元。这些模块旨在驱动家用电器、空调逆变器和工业电机驱动等应用中从几瓦到7千瓦的电机。这些智能电源模块采用最新一代的功率半导体、经过优化的IC栅极驱动和先进的封装技术,显著提升了效率。
- ACEPACK电源模块覆盖广泛的汽车和工业应用:包括混动汽车和电动汽车的牵引逆变器、OBC、DC-DC和辅助转换器,以及充电站、太阳能逆变器、工业电机驱动和UPS。这些最先进的电源开关基于意法半导体成熟的SiC MOSFET或IGBT及二极管技术,确保在导通与开关能量之间实现最佳平衡,可最大程度提高从几千瓦到数百千瓦的任何转换器系统的效率。采用紧凑而灵活的一体化设计,确保达到非常高的功率密度,并能缩短上市时间。
应用
电源模块和IPM系列的产品组合种类丰富,覆盖多种转换器拓扑结构,可广泛应用于从数瓦到数千瓦的汽车和工业应用。
产品类型
精选 视频
特别推荐
eDesignSuite
eDesignSuite is a comprehensive set of easy-to-use design-aid utilities ready to help you streamline the system development process with a wide range of ST products.
Power Management Design Center
Thermal-electrical Simulators for Components
Signal Conditioning Design Tool
NFC/RFID Calculators
Power Supply Design Tool
LED Lighting Design Tool
Digital Power Workbench
Power Tree Designer
AC Switches Simulator
Rectifier Diodes Simulator
STPOWER Studio
Twister Sim
TVS Simulator