新技术的出现充分发挥了物联网 (IoT) 的潜力。NFC(近场通信)技术以便捷且经济高效的方式实现连接,有助于最大限度地提升智能设备的整体体验。

什么是NFC技术?

NFC技术使用工作频率为13.56 MHz的射频链路,在读卡器和标签之间建立射频连接。为确保安全,通信范围通常限制在几厘米之内。

大多数情况下,NFC标签是一种无需电池的小型芯片,可以放置在实物内部或实物上。NFC标签可存储信息。当读卡器靠近标签时,它就能读取芯片中存储的信息,并执行各种任务。

0:00 / 0:00

读卡器位于主机内,通过磁场 (13.56 MHz) 为标签供电。与智能手机中的NFC控制器一样,NFC读卡器也可以作为标签使用,为多种用例提供支持:

卡模拟模式
读卡器模式
点对点模式
充电模式
    现在,每个人都可以使用这项技术:
  • 目前超过70%的智能手机支持NFC
  • 移动无线技术使用的年复合增长率最快,达到8%

该生态系统已嵌入到数百万台设备中,可简化任何NFC项目。此外,作为一个促进新应用和合规性的行业联盟,NFC Forum已将NFC技术标准化。

NFC技术采用“一触即付”方法,只需在支持NFC的设备上轻轻一碰,用户就可以访问参数设置、防伪、安全支付、访问控制、消费者互动、配件识别等多种用例。

要了解有关NFC技术的更多信息,请访问我们的教育页面

意法半导体的NFC技术

作为RFID和NFC技术的先行者之一,意法半导体提供了广泛的HF RFID/NFC产品,覆盖了基于NFC的应用的所有需求。设计人员可以利用意法半导体丰富的生态系统来加快开发过程。

我们的产品组合包括NFC/RFID标签、动态NFC标签、NFC读卡器和NFC控制器,以及一系列用于安全NFC应用的嵌入式安全元件。

工业手臂图标
工业
笔记本电脑图标
通信设备、
计算机和外设
设备图标
个人电子产品
POS图标
付款和销售终端
手表健康图标
物联网应用
汽车图标
汽车和移动出行

优势

  • 为确保产品的互操作性,意法半导体加了多个联盟
  • 20多年的专业知识和创新,拥有大量可提供先进功能的专利组合
  • 丰富的产品组合,包括采用eSE/eSIM技术的标签、读卡器和控制器
  • 支持各类应用的强大生态系统。
  • 针对多个细分市场设计的NFC产品:工业、汽车、消费类、移动等。
  • 与主要移动平台厂商和服务提供商集成
ST25标识信息
探索有关产品参考和特性的信息