近场通信 (NFC) Type 2标签工作在高频 (HF) 13.56 MHz范围内,符合NFC Forum的NFC-A Technology规范。存储在这些Type 2标签中的数据被传输到支持NFC数据交换格式 (NDEF) 的NFC智能手机或NFC/RFID HF读卡器。
ST25TN Type 2 NFC标签芯片经过NFC Forum认证并符合工业ISO/IEC 14443-A规范,在NFC智能手机和NFC/RFID HF读卡器中提供跨NFC实现的互操作性。
具有竞争力的消费者导向解决方案,支持增强型NDEF功能
高性价比ST25TN Type 2 NFC Tag IC符合ISO/IEC14443 Type A和NFC Forum Type 2标签规范,能够以106kbits/s的快速波特率运行,并集成了TruST25数字签名,可确保标签的真实性,保护品牌免受假冒侵害。
ST25TN系列为标签提供512-bit到1.6-Kbit用户存储器,并包括上下文自动化NDEF消息服务。这种增强型NDEF技术使标签能够在终端用户使用NFC手机轻触后,动态生成并返回内容。
具有广阔的应用前景,市场潜力大
ST25TN系列可与Android/iOS NFC手机和NFC Forum兼容的读卡器通信,为各种消费者互动、产品信息和智能标签场景提供广泛的应用可能性。
这种高性价比ST25TN系列面向多种应用,如游戏、服饰鞋类、消费性包装品、运动产业、酒水,并在成本与性能之间实现了出色的平衡。
ST25TN Type 2标签IC系列的差异化功能与选项
- ISO/IEC 14443 Type A及NFC Forum Type 2
- 支持106 kb/s的快速波特率
- 高达1.6 kbit的EEPROM存储器
- 7字节唯一标识符
- 原生NDEF支持
- 增强型NDEF
- 唯一触碰码 (UTC)
- 支持密码保护的终止模式
- 锁定块机制
- TruST25™数字签名
- 50 pF调谐电容
- 数据保存时间长达40年
- 提供SBN12、SBN075和DFN5封装版本
细分市场 | 应用场景 |
奢侈品 酒水 健康与保健 药品 消费性包装品 (CPG) 服饰鞋类 运动产业 游戏 | 消费者互动 产品标识 产品配置(参数设置) 产品信息 智能标签 |