ST25TV系列NFC标签

近场通信(NFC)Type 5标签工作在高频(HF)13.56 MHz范围内,符合NFC Forum的NFC-V Technology规范。存储在这些Type 5标签中的数据被传输到支持NFC Forum标准化NFC数据交换格式(NDEF)的NFC智能手机或NFC/RFID HF读卡器。

ST25TV Type 5 NFC标签芯片经过NFC Forum认证并符合工业ISO/IEC 15693 RFID规范,在NFC智能手机NFC/RFID HF读卡器中提供跨NFC实现的互操作性。

st25 nfc标签手机应用程序

 

增强型NDEF和更远的读取范围改善了用户体验

ST25TV Type 5 NFC标签IC是首个结合ISO/IEC 15693标准长距离通信的便利性和篡改检测能力及增强型NDEF功能的解决方案。与其他NFC标签类型(Type 2或Type 4)相比,ST25TV 标签更容易被终端消费者读取,从而改进了用户体验。

ST25TV系列为标签提供512-bit或2-Kbit存储空间,包括上下文自动化NDEF消息服务。在终端用户使用NFC手机轻轻“点击”之后,该技术便能使标签以动态生成的内容作为响应。这种技术被称为增强型NDEF

适合从工业应用到消费场景的广泛应用

ST25TV系列具有一流的RF性能和先进的功能,可用于广泛的用例(如使用远程HF/RFID读卡器的资产追踪应用),并通过Android/iOS NFC手机增强了消费者互动。

ST25TV Type 5 NFC标签IC适用于多种应用(如医疗与健康、消费性包装品、奢侈品、葡萄酒与烈酒、药品),并为整个供应链(从生产阶段到商店)上的参与者带来价值及效益。

ST25TV Type 5 Tag IC系列的差异化功能与选项

  • ISO/IEC 15693 & NFC Forum Type 5
  • 快速操作,速度可达53 kb/s
  • 最高2kbit EEPROM存储器,采用数据块锁定机制
  • 增强型NDEF服务
  • TruST25™数字签名
  • 64位加密密码,采用多区域保护
  • 入侵检测
  • 16位计数器,用于第一次写访问监控
  • 24位唯一输入码(UTC)
  • 电子物品监控系统
  • Kill模式和不可跟踪模式
  • 数据保存时间长达60年
  • SBN12、SBN075和DFN5封装选项

细分市场

应用案例

奢侈品

保健&健康

酒水

药品

消费性包装品(CPG)

服饰鞋类

游戏

体育运动

资产追踪

产品配置(参数设置)

配件识别

防伪

产品标识

产品信息

消费者互动

访问控制/门禁

Bluetooth 配对

NFC Forum认证

下载我们的白皮书,以探索NFC如何改善用户体验