ST25 NFC/RFID标签

ST25徽标

ST25T产品系列提供面向非接触式应用的NFC/RFID IC。此系列产品包含短距离和长距离(ISO/IEC 14443 A/B和15693)两种类型,配备512 b至64 Kb EEPROM存储器。

什么是ST25 NFC标签?

近场通信 (NFC) 标签由标签IC芯片和天线组成。意法半导体为标签制造商生产ST25 NFC标签IC,制造商将IC连接到天线,形成可使用的ST25 NFC标签。

此类NFC标签无需电池即可与智能手机等NFC阅读器进行通信。除此之外,还可直接从靠近标签的阅读器磁场中获取所需的电力。

NFC标签

ST25 NFC标签和阅读器使用由非接触式通信标准定义的特定NFC指令交换数据。

因此,任何带有ST25 NFC标签的物品都可以为消费者提供先进的数字体验。

ST25 NFC标签可以通过多种方式增强用户体验,具体取决于目标应用。例如,可以使用这种标签与消费者互动、验证商品,甚至验证公交车票。

如需了解有关NFC芯片的更多信息,请访问我们的学习页面

意法半导体制造的NFC标签IC符合NFC Forum(行业标准化组织)的所有要求,兼具高性能与先进特性。ST25T产品名称中的“T”表示产品是ST25系列中的标签产品。

10年长期供货计划我们的10年长期供货计划可惠及选定的器件,以确保其在关键的工业级和医疗NFC/RFID应用中持续部署

应用

ST25T NFC标签可为用户提供多种存储密度,并具有诸多重要特性,适用于物联网设备以及智能家居与智慧城市等各种应用。主要应用领域包括奢侈品、药品、医疗与保健、酒水等行业。

产品类型

我们的ST25T产品组合包含四大系列,分别提供不同类型的高级功能,助力实现各种应用。

NFC IC类型ST25TV系列
NFC标签IC,可提供高端功能组合,助力打造高级用户体验,存储密度高
ISO/IEC 15693 - NFC Forum Type 5
NFC IC类型ST25TN系列
NFC标签IC,提供高性价比解决方案,便于用户轻松使用NFC技术
ISO/IEC 14443 Type A - NFC Forum Type 2
NFC IC类型 ST25TA系列
NFC标签IC,可提供基于射频的中断功能,轻松实现无线配对,存储密度高
ISO/IEC 14443 Type A – NFC Forum Type 4
NFC IC类型 ST25TB系列
RFID标签IC,适用于公共交通和活动票务解决方案
ISO/IEC 14443 Type B
ST25Connect计划需要帮助以启用NFC?
加入ST25Connect计划,

了解我们的产品组合

优势

    ST25 NFC标签只需轻轻触碰,即可为用户带来更佳的无线使用体验。该产品系列的其他主要优势包括:
  • 解决方案符合NFC Forum标准,可确保设备间的互操作性
  • 具有增强型NDEF功能,实现对定制标签数据的本机访问
  • 采用TruST25™数字签名,防止伪造
  • 具有高可靠性EEPROM存储器,适合各类应用需求
  • 密码最多128位,可增强用户数据保护
  • 广泛的生态系统,有助于用户简单、方便地将NFC技术集成到产品中
  • 通过ST25Connect计划提供专门支持

帮助信息

增强型NDEF 什么是增强型NDEF? 该功能提供带有个性化信息的唯一动态URL,获得了iOS和Android的原生支持。
TruST25数字签名 什么是TruST25™数字签名? 这是一种内部工业化过程,确保晶片确实由意法半导体提供,帮助打击假冒行为。
篡改检测功能 什么是篡改检测? 这是一种内置机制,通过物理验证确保产品完整性(例如,酒瓶)。
唯一触碰码 什么是唯一触碰码 (UTC)? 此特性可确保每次触碰标签时增强型NDEF消息的唯一性。
不可追踪模式与标签关闭 (kill) 模式 什么是不可追踪模式与标签关闭 (kill) 模式? 启用后,这些模式可实现GDPR所规定的消费者隐私保护功能。
已切割植球晶圆 什么是已切割&植球晶圆? 晶片交货形式。也可提供DFN5封装。

特性

  ST25TV ST25TN ST25TA ST25TB
标准合规性
  • ISO 15693
  • 最高53 kb/s
  • NFC type 5
  • ISO 14443-A
  • 106 kb/s
  • NFC type 2
  • ISO 14443-A
  • 106 kb/s
  • NFC type 4
  • ISO 14443-B
  • 106 kb/s
存储器
  • EEPROM
  • 512 b至64Kb
  • 60年,100万次擦写周期
  • EEPROM
  • 512 b与1.6 Kb
  • 40年,10万次擦写周期
  • EEPROM
  • 512 b至64Kb
  • 200年,100万次擦写周期
  • EEPROM
  • 512 b至4Kb
  • 40年,100万次擦写周期
高级特性
  • 增强型NDEF(已扩展)
  • 24位唯一触碰码
  • 64位密码
  • TruST25™数字签名
  • 篡改检测
  • 不可追踪模式与标签关闭 (kill) 模式
  • 增强型NDEF
  • 24位唯一触碰码
  • TruST25™数字签名
  • 标签关闭 (kill) 模式
  • 128位密码
  • 20位计数器
  • 通用输出
  • TruST25™数字签名
  • 32位计数器
  • 锁定位,一次性可编程位
应用场景
  • 消费者互动
  • 资产追踪
  • 品牌保护
  • 产品标识
  • 参数设置
  • 产品信息
  • 访问控制/门禁
  • 消费者互动
  • 产品标识
  • 参数设置
  • 产品信息
  • 游戏
  • 智能标签
  • 名片
  • 智能标贴
  • 蓝牙/Wi-Fi配对
  • 产品标识
  • 公共交通
  • 访问控制/门禁
ST25标识信息
探索有关产品参考和特性的信息
下载我们的白皮书,以探索NFC如何改善用户体验