ST25DV-I2C系列动态标签提供NFC/RFID非接触式接口和增强型I²C有线接口,用于连接微控制器或微处理器等主机。
ST25DV-I2C系列是什么?
该系列是在高频率范围 (13.56 MHz) 内运行的NFC Forum Type 5动态标签。利用I2C有线链路,任何NFC智能手机或NFC/RFID HF专业读卡器以及MCU均可以访问存储在这些标签中的数据。

ST25DV-I2C标签提供快写、快速传输模式、增强I²C功能、能量捕获、低功耗模式以及密码保护。这些标签的集成度和性价比极高,可提供丰富的功能集,适用于各种应用。
此外,开发人员可从评估板、软件工具、移动应用和其他资源构成的完整生态系统中受益,从而加快应用开发速度。
ST25DV-I2C系列包含在意法半导体的10年长期供货计划中,确保10年持续供货。
了解我们的产品组合
ST25DV-I2C系列具有丰富的封装选项,适合从稳健型到超小型的各种解决方案,提供4到64 Kb不同容量的存储器以及多个温度等级。

优势
- 支持在无电池或低功耗状态下运行
- 通过NFC特性和功能提升用户体验
- 在某些生产过程中,可降低复杂性并缩短生产时间
- 支持在空间有限的环境(密封产品、难于触及等情况)中进行现场无接触维护
- 兼容RFID读卡器和NFC移动电话
- 采用小型封装,易于物理集成
- 在整个产品生命周期内支持从制造到终端用户的多个应用案例


ST25DV-I2C系列特性
接口 |
|
存储器 |
|
高级特性 |
|
封装 |
|
温度范围 |
|
长期供货 |
|