碳化硅(SiC)器件

 

碳化硅 - 高压开关和整流器件的新突破

意法半导体的碳化硅 (SiC) 器件产品组合包括STPOWER SiC MOSFET和STPOWER SiC二极管。前者电压范围为650至2200 V,具有业内领先的200 °C额定结温,可实现更为高效、简洁的设计;后者电压范围为600至1200 V,其开关损耗可忽略不计,前向电压 (VF) 比标准硅二极管低15%。查看意法半导体的SiC创新成果和技术页面。 

单击下方图片播放相关视频,或是单击此处阅读相关博客文章

  
STPOWER SiC MOSFET
SiC MOSFET

主要特性:

  • 获得汽车级 (AG) 认证的器件
  • 超高温处理能力(最高Tj = 200°C)
  • 极低的开关损耗(随温度变化很小),支持以非常高的开关频率工作
  • 在温度范围内具有低导通电阻
  • 易于驱动
  • 稳定的超快速本体二极管

产品浏览

Stay tuned
With our Power Discretes & Modules e-news