无线连接

所有工具与软件类型缩小

意法半导体致力于提供可靠且经济划算的无线连接解决方案:

  • 将智能物体连接到互联网和云,或者从更广泛的意义上说,连接到物联网(IoT)。
  • 远程监控、配置、控制电器及设备。
  • 用无线通信代替电缆和连接器。

无线连接:适用于多种应用的多种协议

无线连接

每个网络背后的无线技术都有特定的通信范围、能效、延迟、带宽和网络拓扑。对于目前可用的诸多标准通信协议,这些是重要参数的一部分。

随着无线传感器网络以及覆盖范围更广泛的物联网相关设备变得日益重要,几乎所有电子系统都离不开无线连接。典型用例从消费电子到工业应用均包含在内,例如:可穿戴设备、智能建筑和家庭自动化、资产跟踪解决方案或医疗器械。

产品和设备涵盖多种无线连接技术

意法半导体的产品组合提供广泛的RF解决方案,涵盖大多数关键协议和标准以及专有无线电解决方案。

  • 短距离

    • BLE应用处理器

      BLE应用
      处理器

    • BLE网络协处理器

      BLE网络
      协处理器

    • 线程

      Thread

    • zigbee

      Zigbee

    • 超宽带


      宽带

    • 60 GHz非接触式

      60 GHz
      非接触式

    •  
    • matter

      matter

    • WiFi

      Wi-Fi

  • 远距离

    • lora lorawan

      LoRaWAN

    • Sigfox

      Sigfox

    • 无线m总线

      无线M总线

    • KNX-RF

      KNX-RF

    • Wi-Sun

      Wi-Sun

    • 6LoWPAN

      6LoWPAN

    • 专有Sub-1GHz

      专有
      Sub-1GHz

    • 窄带物联网(NB-IoT)

      窄带物联网
      (NB-IoT)

从超低功耗RF收发器到网络处理器IC和全面的无线片上系统系列,包括预先认证的无线模块,可加快此类技术的应用。意法半导体无线产品组合涵盖广泛的连接技术,包括:

 

为了加快上市速度,我们提供参考设计和RF模块,以及完整的开发生态系统和框架,包括软件包、工具、协议栈、示例应用、评估板和快速入门教程。该一体化的解决方案采用可持续的无线技术,力求打造一个更加智能、更加互联的世界。