Thread产品

OpenThread协议可实现所有的Thread网络层(通过MAC安全、Mesh Link Establishment、网状路由支持IPv6、6LoWPAN、IEEE 802.15.4)和设备角色,以及边界路由器支持。它需要的内存容量较小,并且具有高度可移植性。它非常适合基于低功耗无线方式进行设备间通信的IPv6家庭应用。

OpenThread产品组合:

STM32WB双核无线MCU基于意法半导体同类产品中最优秀的超低功耗STM32L4微控制器,通过OpenThread协议栈支持IEEE 802.15.4通信协议的单路和并发模式,并涵盖了广泛的物联网应用范围。

STM32WB组件经认证适用于任何全功能Thread设备 (FTD) 或最小功能Thread设备 (MTD) 类型的角色。

STM32WB系列为Thread认证组件。

Thread认证组件

我们提供多种封装选择,包括QFN、BGA、LGA86、晶圆级晶片尺寸封装 (WLCSP) 和经过预认证的即用型模块,并辅以丰富的STM32Cube评估和开发环境,以加快上市速度。

802.15.1 OpenThread SOC

STM32WB双核无线MCU系列及其经过认证的OpenThread软件堆栈可提供面向基于IP的低功耗无线Mesh网络的OpenThread解决方案,该解决方案还支持BLE 5.2并发模式。IEEE 802.15.4技术标准由IEEE 802.15工作组负责维护,可为低速率无线个域网络(LR-WPAN)定义物理层和媒体访问控制(MAC)规范。

因此,它提供一个通用的标准MAC层,可以作为协议(包括ZigBee和Thread)的基础,然后定义堆栈的上层。OpenThread是一种Thread®标准的开源实现,基于广泛支持的IEEE 802.15.4无线标准。