巴伦是一种传输线变压器。当差分对称RF功能块需要连接到单端块时,该双端口组件放置在源和负载之间。
这些变压器通过在高磁导率核心基板上缠绕带状线制成。由于绕组的高阻抗,平衡输出端与不平衡输入端隔离。
构建巴伦的直接方法是使用基于变压器的双绕组设计,一侧接地,另一侧浮动(差分)。巴伦可以在任意方向使用,因此能执行单端到平衡转换,反之亦然。

巴伦的主要特性包括频率范围、带宽、插入损耗、幅度不平衡、相位不平衡、线性度、失真和额定功率。尺寸和成本也是重要的设计考虑因素。
意法半导体的巴伦采用单片RF IPD工艺将高质量射频无源元件集成在单个玻璃基板上。意法半导体的RF IPD巴伦针对高射频集成度进行了优化并提高了系统性能。巴伦简化了RFIC到天线的匹配网络,其集成的谐波滤波器有助于满足主要的EMC法规要求,如CCC、FCC、ETSI和ARIB。
应用
意法半导体的RF IPD巴伦多用于天线及其馈线,从而将平衡线转换为不平衡线。该产品通常整合匹配阻抗,优化射频功率传输,以有效提高性能。通常占地面积极小,包含完整功能的巴伦占地面积也不超过1 mm²。

产品类型
- 我们丰富的集成巴伦包括意法半导体新款收发器(涵盖sub-giga Hertz应用(433 MHz)- 蓝牙应用(2.5 GHz))的配套芯片,比如:
- MLPF-NRG-01D3专为我们的BLUENRG-LP和BLUENRG-LPS(BLUENRG-3x5Vx、BLUENRG-3x5Ax、BLUENRG-332xx、BLUENRG-3x5Mx)Bluetooth®低功耗2.4GHz无线电量身定制,大小仅为1.2 mm²。
- BALF-NRG-02D3,专为BlueNRG-1和全新BlueNRG-2量身定制,Bluetooth®低功耗2.4GHz无线电,大小仅为1.2 mm²。
- BALF-SPI2-01D3(868-927 MHz)和全新的BALF-SPI2-02D3(433-470 MHz),设计用于意法半导体 S2-LP sub-1GHz RF收发器。
- BALF-SPI2-01D3特别针对Sigfox无线连接量身定制。
- BALFHB-WL-0xD3和BALFLB-WL-0xD3专为STM32WL系列设计并优化。
此类巴伦(以及其他制造商为各种不同收发器设计的其他巴伦)显著降低了RF实现的复杂性,并提供了优化的链路预算。
- 其他可用的巴伦包括:
- BAL-UWB-01E3针对decawave的UWB DW1000 RF IC进行了优化。
- BALF-ATM-01E3用于ATSAMR21E18。
- BALF-NRF01D3、BALF-NRF01E3、BALF-NRF01J5和BAL-NRF02D3系列,针对Nordic Semi-BLE RF型IC进行了优化。
探索我们面向STM32WL的巴伦产品

优点
- 意法半导体巴伦简化了解决方案设计并优化了性能。
- 我们在高电阻率基板上的无源集成技术确保了更高的系统集成度。
- 与替代分立解决方案相比,提高了可靠性,并显著减少了材料清单。