RF滤波器标识

RF前端滤波器具有多种功能,如带通、低通和高通滤波。RF滤波器使用意法半导体的薄膜RF IPD工艺,可以轻松集成到前端模块中。该工艺在单玻璃或高阻抗硅基板上集成了高质量无源射频元器件。

应用

RF滤波器有什么作用?

RF滤波器能够激活或抑制选定的信号或频率,以消除无用信号的干扰或传输。我们的RF滤波器用途广泛,包括移动和联网设备、蜂窝基站,以及消费者应用。

 
智能家居和智能楼宇
  • 物联网智能家居与城市
  • 智能工业物联网
  • 物联网智能设备
节能型智能照明
  • 资产追踪
  • 能源生产和分配
  • 工厂自动化
  • 家庭电器和专业电器
  • 住宅、楼宇和城市自动化
 

RF滤波器类型

RF滤波器共有四种基本类型:高通滤波器、低通滤波器、带通滤波器、带阻滤波器。

  • 低通滤波器:

    低通滤波器的类型较多。该滤波器的主要用途是抑制射频放大器的谐波。这种特性有助于避免在不同的传输频段中产生不必要的干扰。高频滤波使信号具有更清晰分明的质量。

  • 高通滤波器:

    与低通滤波器相反,高通滤波器将频率衰减到某个阈值以下,因此只有高频信号可以通过。高通滤波器可与低通滤波器组合,形成带通滤波器。

  • 带通滤波器:

    带通滤波器是一种电路,能够通过两种不同频率的信号,并使超出给定范围的信号衰减。意法半导体的RF IPD带通滤波器不使用外部电源,集成了电感和电容等无源元件。相反,有源带通滤波器需要外部电源和有源元件,如集成电路和晶体管。

    带通滤波器常用于无线接收器和发射器。带通滤波器可降低输出信号的带宽,允许发射器以所需的速度和格式发送数据。

    接收器中的带通滤波器只允许解码所需的频率,同时阻止包含采用无用频率的其他信号。

    总之,精心设计的带通滤波器可以轻松提高信号质量,同时降低信号之间的冲突和干扰。

  • 带阻滤波器:

    带阻或陷波滤波器 允许大多数频率通过,但是会将特定频率范围衰减到非常低的水平。这一点与带通滤波器相反。

我需要哪种RF滤波器?

对于蓝牙应用,阻抗匹配谐波滤波器MLPF-WB-01D3、MLPF-WB-01E3MLPF-WB55-01E3针对我们的双核、多协议无线STM32WB55Cx、STM32WB55Rx、STM32WB35xx、STM32WB50xx、STM32WB30xxx、STM32WB1xx微控制器进行了优化。它需要的PCB空间比等效的L-C分立式解决方案少7倍。

MLPF-WB55-02E3经过定制以匹配STM32WB55Vx、STM32WB1x系列的输出阻抗,而MLPF-WB-02D3与STM32WB5x、STM32WB1x IC相匹配。

相关的RF微控制器 匹配低通滤波器
配套芯片
频率(MHz) 集成滤波器 大小 封装
STM32WB55Cx,
STM32WB55Rx,
STM32WB35xx,
STM32WB50xx,
STM32WB30xxx,
STM32WB1xx
MLPF-WB-01E3 2400-2500 1.5 mm x 1.0 mm 无凸块CSP
MLPF-WB-01D3 2400-2500 1.5 mm x 1.0 mm WLCSP 0.4mm
MLPF-WB55-01E3 2400-2500 1.5 mm x 1.0 mm 无凸块CSP
STM32WB55Vx, STM32WB1x MLPF-WB55-02E3 2400-2500 1.5 mm x 1.0 mm 无凸块CSP
STM32WB5x, STM32WB1x MLPF-WB-02D3 2400-2500 1.5 mm x 1.0 mm WLCSP 0.4mm

优点

  • 意法半导体的RF滤波器确保设计简化和性能优化。
  • 我们在高电阻率基板上的无源集成技术支持更高程度的系统集成,特别是射频模块集成。
  • 明显提高了可靠性,可以大大降低分立式替代解决方案的物料成本。
意法半导体RF IPD技术的优势