射频解决方案

意法半导体提供面向无线通信基础设施及RF设备的宽带和多带RF解决方案,包括GSM/3G/LTE基站、微波链路、有线调制解调器、卫星、广播、仪器、安全、防御和测试设备等。

RF解决方案除了标准RF IC外,意法半导体基于专有的RF-CMOS和BiCMOS (SiGe)技术,还能够以极具竞争力的价格大批量供应具有开发、原型开发和生产能力的定制产品。

RF下变频器

意法半导体的RF下变频器符合蜂窝基站的高性能要求,是分立解决方案的灵活、高度集成和经济有效的单芯片替代方案。

STw8210xB系列产品支持介于700 MHz和2.7 GHz之间的四种频率,符合最常见的无线标准要求。

RF PLL频率合成器

由于具备高性能、高集成度、宽带和多频段功能,意法半导体的RF合成器是费用昂贵的分立式PLL和VCO解决方案的高效稳健替代方案。该系列合成器能够减少RF物料,并将空间占用减少高达60%,同时能够提高可靠性,是高性能应用的理想选择,如GSM/3G/LTE基站、微波链路、有线调制解调器、卫星、广播、仪器、安全、防御和测试设备等。

RF Solutions