开发LoRa®无线通信技术是为了创建机器对机器 (M2M) 和物联网 (IoT) 应用所需的低功耗广域网 (LPWAN)。
LoRa®技术的关键特性:
- 长距离:范围 >15 km / 9 mi
- 低功耗:预期电池使用寿命为5-10年
- 低成本:从终端节点传感器成本到前期基础架构投资
- 安全:采用嵌入式端到端AES-128数据加密
- 定位:无需使用GPS即可实现室内/室外跟踪
LoRaWAN®是由LoRa Alliance®制定的全球LPWAN规范,其目的是为行业内的无缝互操作实行同一套标准。LoRa技术非常适用于以下应用:
- 智慧城市
- 智能家居和智能楼宇
- 智能环境
- 智能表计
- 智慧农业
- 智能工业
- 零售和物流
LoRaWAN产品组合:
作为LoRa Alliance的董事会成员、赞助商以及LoRaWAN®市场的重要参与者,意法半导体提供多种价格实惠、易于使用的器件和硬件工具,用于评估和开发LoRa®解决方案。
- STM32WL MCU系列是全球首款支持LoRa®通信标准的片上系统。STM32WL是完全开放的,支持复合调制,在超低功耗方面表现出色且不影响性能,是进行LPWAN和物联网开发的理想选择。
- NUCLEO-WL55JC1开发板(支持868、915和923 Mhz RF频段)和NUCLEO-WL55JC2(支持433和470 MHz RF频段)提供了一种平价且灵活的方案,使用户能够基于STM32WL系列微控制器通过选择各种性能、功耗和功能组合尝试新概念并快速构建LoRaWAN®原型。开发板配有STM32WL55JCI7,支持ARDUINO® Uno V3连接和ST morpho扩展接口。由于集成了STLINK-V3E调试器和编程器,它们无需额外使用探头。LoRaWAN协议栈在STM32CubeWL中以源代码格式提供。
另外,当与用于STM32Cube (I-CUBE-LRWAN) 的LoRaWAN®软件扩展包(包括源代码和一组应用样例)组合使用时,以下硬件工具也能提供快捷的有效方法,以构建LoRaWAN®终端节点设备。
- 面向868、915和923 MHz射频频段的P-NUCLEO-LRWAN2套件包含一个网关和一个终端节点。网关将STM32F7 Nucleo开发板和一块兼容ARDUINO®的屏蔽板(内嵌一个Semtech® SX1301收发器)结合起来。LoRaWAN®终端节点配有一块STM32L073 Nucleo开发板和一个STM32L052驱动的USI模块,以及意法半导体的传感器,如LSM303AGR MEMS加速度计/陀螺仪、LIS3MDL磁力计和LPS22HB气压传感器,以及HTS221温湿度传感器。
- 面向433和470 MHz射频频段的P-NUCLEO-LRWAN3套件包含一个网关和一个终端节点。该网关包含一块STM32F7 Nucleo板,用于控制一块兼容ARDUINO®的屏蔽板(内嵌一个Semtech® SX1301收发器)。LoRaWAN®终端节点配有一块STM32L073 Nucleo开发板和一个STM32L071驱动的RisingHF模块(位于一块兼容ARDUINO®的屏蔽板上),以及多个运动和环境传感器,如LSM6DS3加速度计、意法半导体的LPS22HB气压传感器,以及我们的HTS221温湿度传感器。
- STM32探索套件由超低功耗STM32L072 32位微控制器和SX1276 RF收发器组成,用于LoRa®和其它LPWAN协议,具有一体化的开放LoRa®模块
- STM32 LoRa®扩展板用于STM32 Nucleo (I-NUCLEO-LRWAN1),具有支持LoRa®技术的低成本USI® LPWAN模块
- 低功耗无线Nucleo套件 (P-NUCLEO-LRWAN1) 包括STM32 Nucleo-64开发板和LoRa®扩展板,具有高性能SX1272 FSK/OOK射频收发器