产品概述
描述
HTS221是一种用于测量相对湿度和温度的超紧凑型传感器。它包含一个感应元件和一个混合信号ASIC,可通过数字串行接口提供测量信息。
该感应元件包含能够检测相对湿度变化的聚合物介质平面电容器结构,使用意法半导体专用工艺制造。
HTS221采用带顶部开孔金属帽的小型触点阵列(HLGA)封装,确保在-40 °C至+120 °C温度范围内正常工作。
-
所有功能
- 0 - 100%相对湿度范围
- 供电电压范围为1.7至3.6 V
- 低功耗:2 μA @ 1 Hz ODR
- 可选ODR从1 Hz到12.5 Hz
- 高rH灵敏度:0.004% rH/LSB
- 湿度测量误差:± 3.5% rH,20 - +80% rH
- 温度测量误差:± 0.5 °C,15 - +40 °C
- 嵌入式16位ADC
- 16位湿度和温度输出数据
- SPI和I²C接口
- 工厂校准
- 微型 2 x 2 x 0.9 mm 封装
- 兼容ECOPACK®
精选 视频
The STEVAL-MKSBOX1V1 (SensorTile.box) is a ready-to-use box kit with wireless IoT and wearable sensor platform to help you use and develop apps based on remote motion and environmental sensor data, regardless of your level of expertise.