CATEGORIES

定位

我们的独立式全球导航卫星系统 (GNSS) 模块经过专门设计,可在最小空间内实现最佳性能,并且针对成本敏感型应用进行了优化,而不会影响其质量。

GNSS模块
TESEO模块适用于各种定位应用

意法半导体的Teseo GNSS模块极具成本竞争优势,可以轻松集成和移植现有产品设计,包括跟踪器、远程信息处理、便携式设备和平板电脑以及海上和运动配件。

我们的微型Teseo-LIV3x模块兼具高定位精度和室内灵敏度与强大的处理能力,同时支持多个全球导航系统,包括北斗、Galileo、GLONASS、GPS和QZSS。

Teseo-LIV3x系列尺寸小巧(仅为9.7 x 10.1 mm),可凭借内置温度补偿晶振 (TCXO) 提供极高的精度,同时还能利用其专用实时时钟 (RTC),缩短首次定位时间 (TTFF),从而满足各类工业和消费应用的需求。

我们提供一个完整的开发生态系统,包括完全独立式GNSS模块评估和原型设计平台