汽车ADAS装置

意法半导体面向高级驾驶员辅助系统(ADAS)应用的专用产品组合包括一系列让驾驶更加安全的组件。

全自动驾驶车辆需要由各种传感器提供的先进的汽车级ADAS功能,以实现内置冗余且能够在各种环境条件下工作。意法半导体凭借完整的汽车解决方案和集成电路成为市场领导者,包括:

  • 视觉处理,最新一代产品采用意法半导体专有的28nm FD-SOI技术生产,可提供卓越的性能。
  • 单片微波集成电路(MMIC)可用于近程(24GHz)远程(77GHz)汽车雷达
  • 多功能图像信号处理器和CMOS图像传感器,包括用于视角摄像头系统的无闪烁解决方案和用于驾驶室监控的全局快门解决方案,均可提供高清分辨率的卓越品质
  • 车辆对车辆(V2V)以及车辆对基础设施(V2I)通信(统称为V2X)是与AutoTalks联合开发的。

意法半导体的ADAS解决方案已开始量产并已在整个行业中采用。

ADAS IC集成电路