我们在可扩展计算架构、硅技术、先进的无线IP和软件协议栈、嵌入式实时和应用软件、多源制造和全球支持方面具有领先的专业经验,您可以放心地为您的嵌入式应用选择意法半导体的微控制器和微处理器。
意法半导体提供广泛的微控制器产品组合,这些产品基于Arm®的Cortex®-M 32位内核,并提供全面的外设选项。其广泛性确保设计工程师能够找到在性能、能效和安全性方面适合其应用需求的产品。
STM32微处理器 (MPU) 及其结合了Arm® Cortex®-A内核与Cortex®-M内核的异构架构的推出,为嵌入式系统工程师提供了新的设计可能性和访问开源Linux和Android平台的途径。STM32系列通用应用处理器可以从32位扩展到64位平台。
这种灵活的架构允许将先进的数字和模拟外设分配到任意一个内核,同时根据处理和实时执行需求实现理想的能效。为了帮助工程师缩短应用开发时间,意法半导体和第三方提供一个完全主线化的开源Linux发行版和新一代系统工具集,现在可用于STM32 MCU和MPU。
STM32开发人员所需的资源均汇聚于此
MCU
MPU
精选 视频
特别推荐
STM32和STM8 Finder移动应用

STM8 Finder和STM32 Finder将取代先前的ST MCU Finder移动应用,可提供稳健、便捷的用户体验。
此类应用可访问意法半导体品类齐全的STM8 8位微控制器、STM32 32位Arm® Cortex®-M微控制器和STM32MP15 Cortex-A7微处理器,以及评估板、探索套件和Nucleo开发板。找到所需产品后,用户可搜索相关的辅助资料,如文档、项目文件和软件。
STM32 Finder应用还可订购作器件和开发板,让用户与Facebook™、Twitter™、STM32 YouTube™频道和ST社区等社交平台上的开发者社区进行互动。
免费下载:
- STM32 Finder可在App Store或Google Play Store上下载
- STM8 Finder可在App Store或Google Play Store上下载