新一代入门级超低功耗MCU
STM32U0系列整合了业内极佳的静态功耗和多种超低功耗模式,可显著节省能源并延长使用寿命。
该系列基于Arm Cortex®-M0+内核,运行频率高达56 MHz,目标通过SESIP 3级、PSA 1级和NIST认证。
STM32U0致力于实现更具可持续性的发展模式


设计面向入门级电池供电应用。
- 恒温器
- 烟雾探测器
- 热力成本分配器
- 门锁
- 水表
- 气表
- 电表
- 智能家庭网关
- 胰岛素泵
- 血糖仪
- 活动跟踪器
- GPS
- 耳机
产品类型:
STM32U031x系列提供高达64 KB的Flash存储器和高达12 KB的SRAM,具有八种封装方式,包括20至64引脚的TSSOP、WLCSP、UFQFPN、LQFP和UFBGA封装。
- STM32U031x器件提供:
- 12位ADC,一个内置的轨到轨模拟比较器,一个运算放大器
- 一个低功耗RTC,一个通用32位定时器,一个专门用于电机控制的16位PWM定时器,三个通用16位定时器以及两个16位低功耗定时器
- 多达21个电容感应通道
- 三个I²C,两个SPI,四个USART和两个低功耗UART。
STM32U073x系列提供16到256 KB的Flash存储器和40 KB的SRAM,具有八种封装方式,包括32至81引脚的UFQFPN、WLCSP、LQFP和UFBGA封装。
- STM32U073x器件提供:
- 一个12位ADC,两个内置的轨到轨模拟比较器,一个运算放大器
- 一个低功耗RTC,一个通用32位定时器,一个专门用于电机控制的16位PWM定时器,三个通用16位定时器以及三个16位低功耗定时器
- 多达21个电容感应通道
- 三个I²C,两个SPI,四个USART和两个低功耗UART,以及一个支持设备模式的无晶振USB2.0
- 一个带内部升压转换器的LCD控制器,可以驱动8x48或4x52个段码。
STM32U083x系列提供256 KB的Flash存储器和40 KB的SRAM,具有八种封装方式,包括32至81引脚的UFQFPN、WLCSP、LQFP和UFBGA封装。
- STM32U083x器件提供:
- 一个12位ADC,两个内置的轨到轨模拟比较器,一个运算放大器
- 一个低功耗RTC,一个通用32位定时器,一个专门用于电机控制的16位PWM定时器,三个通用16位定时器以及三个16位低功耗定时器
- 多达21个电容感应通道
- 三个I²C,两个SPI,四个USART和两个低功耗UART,以及一个支持设备模式的无晶振USB2.0
- 一个带内部升压转换器的LCD控制器,可以驱动8x48或4x52个段码。
此外,STM32U083xC器件内置了一个AES硬件加速器。
了解我们的产品组合

优势
节约能源和延长产品使用寿命
- 业内出众的静态消耗
- 多种超低功耗模式提供更大的灵活性
集成功能
- 高集成度,包括LCD驱动器、MSI内部振荡器、ART加速器、安全加密等
性价比高
- 高集成度降低了BOM成本
- 价格合理
- 受益于STM32生态系统