CATEGORIES

微控制器与微处理器

自动化制造工厂装配线上的工业机器人

STM32MP235应用处理器 (STM32 MPU) 基于运行频率高达1.5 GHz的双Arm Cortex®-A35内核和运行频率为400 MHz的Cortex®-M33内核。

具有2个以太网端口、2个FD-CAN接口、H.264解码器、1个3D GPU、AI/NN功能、LVDS/DSI显示接口以及多种安全功能。

为了帮助您开始STM32MP23x产品线评估,您可以使用STM32MP257F-DK探索套件和适用的OpenSTLinux发行版,以运行STM32MP23特性(外设、功能和性能)。

该产品具有NPU加速器并能灵活地在CPU、GPU或NPU上运行AI应用,可提供出色的边缘AI能力。此外,它还设计具有多媒体功能,能够支持机器视觉等高端边缘计算应用。这一切都得益于意法半导体全面的边缘AI生态系统

应用

STM32MP2系列提供的通用微处理器 (MPU) 用途广泛,可满足不同细分市场的需求,特别是工业应用。

电动充电器
电动汽车充电
工业机械臂
工业和工厂自动化
设备
智能家居
数字智能表计
表计

了解我们的产品组合