精选 产品
NUCLEO-C092RC
256 KB Flash存储器空间,支持FD-CAN功能
NUCLEO-C051C8
64 KB Flash存储器空间,采用48引脚封装
NUCLEO-C071RB
128KB Flash闪存空间,支持USB功能
STM32C0316-DK
Discovery kit with STM32C031C6 MCU
NUCLEO-C031C6
STM32 Nucleo-64 development board with STM32C031C6 MCU
精选 视频
利用以下STM32 MCU,以现代图形显示解决方案替代传统的段码式显示屏:STM32G0、STM32C0、STM32U0、STM32WB和STM32H5。
新的STM32C071产品线无需外部晶振即可支持主机和设备模式的USB连接,从而增强了STM32C0产品组合。它提供多达128 KB的Flash存储器和24 KB的RAM,采用20至64引脚封装。
Pierre Charvet tells you all about the new STM32C0 series.
产品编号 | 描述 | 供应商 | Licence type | 支持的设备 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data available in table |