CATEGORIES

微控制器与微处理器

STM32WBA系列

STM32WBA MCU系列在性能、效率和灵活性方面为设计人员提供了更大空间。其内嵌大容量内存,以支持多种应用和连接活动,具有最高2 MB Flash存储器和512 KB RAM。丰富的智能外设(如ADC、触摸感应和定时器),使该产品成为一款独立的应用型无线 MCU。

  • 高数据速率确保快速可靠的数据传输
  • 多协议灵活性Bluetooth® LE*,、IEEE 802.15.4通信协议、Zigbee®ThreadMatter
  • 长距离能力有助于扩大通信范围
  • 高输出功率,高达+10 dBm的输出功率可扩大通信范围
  • 低功耗通信功能可延长电池寿命

STM32WBA系列由运行频率为100 MHz的Arm Cortex®-M33内核驱动,采用TrustZone®技术,提供高级别的安全性,同时还能保护数据、IP,并防止黑客攻击或设备克隆。

了解我们的产品组合

优势

增强的无线性能

  • 支持多协议(Bluetooth® LE、IEEE 802.15.4通信协议、Zigbee®、Thread和Matter)
  • 业内出色的输出功率

提高效率

  • 通过广播扩展提高设备通信效率,延长电池寿命
  • 确保快速可靠的数据传输,实现无缝连接

先进的安全功能

  • 基于SESIP3设备功能保护您的IP并加强隐私保护(符合现有法规的要求)

加快产品上市速度

  • 利用成熟的STM32Cube生态系统,加快产品上市速度

STM32WBA系列的开发工具

STM32WBA65I-DK1
探索套件
NUCLEO-WBA52CG NUCLEO开发板
NUCLEO-WBA65RI
Nucleo开发板
NUCLEO-WBA55CG NUCLEO开发板
STM32CubeWBA
STM32CubeMCU软件包
STM32CubeWBA标志
STM32开发者社区横幅 STM32 MCU开发者社区
新一代短距离无线MCU!
多协议、音频流、增强安全性