CATEGORIES

微控制器与微处理器

STM32无线MCU

所有工具与软件类型缩小
查看智能手机的男子

有些射频设计师需要的不只是一种简单的射频器件,那么该系列器件正是他们的理想选择。

STM32Wx微控制器具有无线连接功能,支持sub-GHz频段和2.4 GHz频段。该系列微控制器具有高集成度和高可靠性,适用于各种工业和消费应用。

STM32Wx解决方案兼容从点到点和Mesh网络到广域网等多种协议。该系列产品不仅能效高,还内置多种安全功能。

STM32Wx无线MCU采用二合一的双核架构。STM32Wx微控制器围绕一个MCU和一个无线电收发器构建,整合在一个高度集成且高性价比的片上系统中。STM32Wx解决方案可在确保高能效的同时实现实时性能。

    STM32Wx产品组合支持不同的无线电协议,共有以下三个产品系列:
  • STM32WB、STM32WB0和STM32WBA系列,适用于短距离无线连接
  • STM32WL系列,适用于长距离无线连接

应用

工业机械臂图标
工业
医疗保健工具图标
医疗保健
智能手机连接图标
消费电子

了解我们的产品组合

STM32无线MCU产品组合

优势

无线MCU处理器

  • 用户友好、高性价比的设计平台
  • 便于从其他STM32 MCU向无线STM32系列移植
  • 支持未来产品升级

利用STM32Cube生态系统

  • 用户友好的硬件和软件工具
  • 确保快速可靠的数据传输,实现无缝连接

高安全性

  • 构建可信的独特设备
  • 保护用户数据安全,防止平台被克隆

可靠性

  • 依托意法半导体在无线领域的专业知识和长期合作关系
新一代短距离无线MCU!
多协议、音频流、增强安全性
意法半导体加速开发创新型连接对象
采用智能STM32无线模块
通过意法半导体的博文了解关于STM32WL的最新资讯

STM32WL入门

Purchase NUCLEO-WL55JC.

Download the free STM32CubeWL embedded software package containing the HAL, LL (low-layer) APIs, middleware, LoRaWAN®, Sigfox™, W-MBUS and mioty® certified stacks in stand-alone or concurrent mode. Then install ST’s STM32CubeMX graphical software configuration tool (free) that supports pinout configuration, code generation and a power consumption calculator. Start with one of the many examples provided or build your own project.

To fine tune your application, or perform radio test or build your own profile download and install STM32CubeMonitor tool.

Get trained watching our dedicated Online Training.

Discover the latest news about STM32WL on our ST blog!