CATEGORIES

微控制器与微处理器

STM32MP135微处理器 (MPU) 基于单Arm® Cortex®-A7内核,运行频率可达1 GHz。该产品系列具有一个专用的LCD-TFT并行显示接口,一个16位并行摄像头接口和双以太网端口。

    STM32MP135 MPU性价比高,具备高能效处理能力,而且其安全性已通过认证。STM32MP135系列具有高级安全加密特性,包括:
  • 加密加速器,可提升硬件可靠性;
  • 内存保护,防止非法访问控制;
  • 代码隔离机制,提供运行时保护;
  • 多种功能,确保在产品生命周期内平台通过验证;
  • 完整的安全生态系统。

STM32MP13 MPU专门面向入门级Linux、裸机或RTOS系统设计,并已预先集成Microsoft Azure RTOS。

STM32MP135系列提供3种不同的封装,支持实现高性价比PCB架构。

应用:

STM32MP1系列是一种面向多重市场的通用型微处理器 (MPU),适用于各种工业应用。

了解我们的产品组合