利用STM32N6,在工业和消费类应用中实现全新性能水平
STM32N6基于运行频率达800 MHz的Arm® Cortex®-M55处理器,是首款引入Arm Helium向量处理技术的CPU,为标准CPU增添DSP处理能力。
STM32N6是首款内嵌意法半导体自主研发的神经处理单元 (NPU)——ST Neural-ART accelerator™的STM32 MCU,专为节能型边缘AI应用而设计。其时钟频率高达1 GHz,计算性能可达600 GOPS,可为计算机视觉和音频应用提供实时神经网络推理能力。
配备MIPI CSI-2接口和图像信号处理 (ISP) 的专用计算机视觉处理管线,确保兼容多种类型的摄像头。STM32N6还具有H264硬件编码器和NeoChrom™图形加速器,适用于功能丰富的产品开发。
它提供4.2 MB的连续嵌入式RAM,是神经网络或图形应用的理想选择,并辅以高速外部存储器接口(hexa-SPI、OCTOSPI、FMC)。
STM32N6具备先进的安全特性,目标通过SESIP 3级和PSA 3级认证,符合最新安全标准。
它提供六种不同的封装选项,引脚数量从169到264不等,间距范围为0.4 mm至0.8 mm,支持高达125 °C的环境温度,适用于苛刻的应用环境。
应用
智能工业
智能家居
智慧城市
汽车电子
个人电子产品
医疗保健
产品类型
了解我们的产品组合

优势
在MCU上实现高性能边缘AI
- 运行更复杂的NN模型,精度更高
- 实现实时处理
- 处理更高分辨率的图像/更高的采样频率
- 并行运行不同的NN模型
提升图形和多媒体体验
- 丰富且反应灵敏的图形
- 实现各种互动可能性
- 通过USB/以太网/Wi-Fi/蓝牙传输视频流
- 视频录制
高安全性
- 符合最新的安全法规标准(目标通过SESIP 3级和PSA 3级认证)
无缝集成到STM32生态系统中
- 由我们的边缘AI工具、资源和案例研究提供支持
- 兼容用于图形的TouchGFX软件包。