STM32MP151微处理器基于灵活的单Arm® Cortex®-A7内核(运行频率可达800 MHz)和Cortex®-M4内核(运行频率209 MHz)架构。
除了一个LCD-TFT显示控制器,STM32MP151系列还内置一个10/100M或千兆以太网端口、3个USB 2.0主机/OTG端口和高级模拟器件。
除了真随机数生成器 (TRNG)、硬件加密和哈希处理器之外,还可选配安全启动、TrustZone®外设以及主动篡改检测功能等安全选项。
意法半导体推出首批STM32微控制器系列产品,扩展了STM32产品组合,该系列产品具有灵活的架构和成熟的生态系统,可助力开发人员实现更高水平的设计。
产品类型
STM32MP151系列提供四种不同的封装,支持实现高性价比PCB架构。
了解我们的产品组合