STM32WBA64/65系列支持各种最新协议(Bluetooth® LE*、IEEE 802.15.4通信协议、Zigbee®、Thread和Matter),并支持音频流功能,从而实现Auracast™广播技术和全新的音频体验。
该系列提供最高100 MHz的CPU,最多2 MB的Flash存储器和最多512 KB的RAM,并提供4种封装形式:48引脚和68引脚的UFQFPN、88引脚的WLCSP和121引脚的UFBGA。
这种多样化的封装选项提供了更高的设计灵活性,并且支持优化电路板布局以及实现空间节约型设计。
结合同类领先的+10 dBm输出功率、多达86个GPIO以及对USB高速的支持,STM32WBA64/65成为高级短距离无线应用的理想选择。
这些产品符合RED和美国安全标准,能够满足严格的监管要求,从而确保全球适用性。
* LE编码、LE 2M、扩展广播、LE音频、方向查找
了解我们的产品组合

优势
支持更多高端应用
- 适用于要求严苛的无线应用
- 扩展的集成能力
- OTA双Bank存储区
- 支持更复杂的应用和数据存储(多协议和超低功耗SoC)
提高效率
- 通过广播扩展提高设备通信效率,延长电池寿命
- 确保快速可靠的数据传输,实现无缝连接
先进的安全功能
- 使用符合SESIP3标准的器件保护您的IP并提升隐私安全
- 符合美国网络安全信任标志和欧盟射频设备指令 (RED) 法规
加快产品上市速度
- 借助STM32Cube生态系统加速产品上市