CATEGORIES

微控制器与微处理器

STM32WB 系列

所有工具与软件类型缩小
互连的城市以及Bluetooth、BlueNRG和STM32徽标

双核多协议无线STM32WB微控制器,支持Bluetooth®低功耗、Zigbee®、Thread®和Matter连接

STM32WB无线微控制器基于以64 MHz运行的Arm® Cortex®‐M4内核(应用处理器)和以32 MHz运行的Arm® Cortex®‐M0+内核(网络处理器),是一种自给自足型解决方案。该系列微控制器采用片上系统 (SoC) 封装,其中嵌入了连接功能和一个通用微控制器。

Bluetooth®低功耗

IEEE 802.15.4标准:Zigbee和Thread

  • IEEE 802.15.4 MAC层:支持设计人员采用任何专有协议。
  • Zigbee (Zigbee PRO 2017):STM32WB的占用空间经过优化,可支持所有Zigbee网络拓扑。Zigbee RFD和FFD涵盖了终端设备、协调器和路由器角色。
  • OpenThread:该技术已加入到所有MTD、FTD和边界路由器中。它涵盖了休眠终端设备 (SED)、路由器和领导者角色,因此也支持网关基础设施。

该系列微控制器提供多种经过认证的配置,可在尺寸和OTA功能方面提高设计自由度,从而实现平台优化。

Matter

STM32WB MCU支持Matter协议,这是一种应用层协议,旨在实现智能家居设备的互操作性。

作为开源标准,Matter确保采用不同IP技术的联网设备之间的无缝交互。用户可从Matter GitHub中获取。

在Matter网络中,Bluetooth®低功耗用于调试设备。它可以在动态并发模式下与Thread协议同时运行。

同一MCU可运行多种协议

STM32WB多协议MCU可以在并发模式下同时运行Bluetooth® Low Energy 5.4与802.15.4无线协议、Zigbee或OpenThread协议。

这有助于在安装和配置过程中更方便地管理器件,显著提升整体用户体验。

产品类型:

无线STM32WB MCU基于两个独立的内核,可以提高无线电协议栈的实时执行效率,同时降低功耗。

STM32WB MCU系列与超低功耗STM32L4 MCU具有相同的数字和模拟外设,可用于电池供电设备和复杂应用。

  • STM32WBx5产品线嵌入连接功能,包括一个无晶振USB 2.0 FS接口、一个Quad SPI接口、一个LCD驱动器,支持音频并具有多种触摸感应功能。该产品线还提供多达72个GPIO,具有一个集成式开关模式电源 (SMPS) 来降低功耗,还支持多种低功耗模式,可最大限度地延长电池寿命。STM32WBx5微控制器适用于从工业到消费品行业的诸多应用。
  • STM32WBx0超值系列支持入门级解决方案。该产品线优化了外设集,工作温度范围较窄。
  • STM32WBxM认证模块采用智能LGA封装,其中嵌入了一个STM32WBx5 MCU及其全部参考设计。该模块获得了所有协议的全面认证,并符合EMC标准,适用于全球各个区域。该模块的引脚配置可调,为制造商提供了灵活性,便于其选用基本功能集来降低入门级器件的制造成本,或者,可以选择完整引脚布局来打造高端器件。

该2.4 GHz无线STM32 MCU产品系列提供从产品定义到原型设计阶段,再到最终平台定义的整体解决方案。

安全与ID

STM32WB微控制器内嵌安全功能,可降低设备维护需求,并确保终端设备可信且无法被克隆。

STM32WB微控制器具有加密IP,例如256位AES硬件加密、PCROP读/写保护、JTAG熔丝位、基于椭圆曲线加密引擎的公钥加密。固件升级服务 (FUS) 确保安全进行无线协议栈更新、加密密钥管理和代码保护。

客户密钥存储 (CKS) 特性确保应用程序代码和IP受到保护。

开发生态系统

STM32WB55 Nucleo套装STM32WB Nucleo开发板STM32WB探索板与STM32Cube生态系统相结合,可提供各种硬件和软件工具,助力用户轻松开始应用开发。

NUCLEO-WB5开发板用于探索不同的产品配置和各种无线应用。

B-WB1M-WPAN1连接扩展板内嵌STM32WB1M模块和适用于传感器和加速度计等物联网应用的外设,并且提供了多种灵活的电源选项。

STM32WB5MM-DK探索板内嵌STM32WB5M模块和适用于物联网应用的外设,例如触摸感应、外部Flash存储器或音频链路等。

STM32WB评估板完全集成在经过市场验证的STM32Cube生态系统中,提供齐全的嵌入式软件资源和开发工具。

    STM32CubeWB MCU软件包
  • HAL和LL外设驱动
  • 完整的中间件和无线电协议栈(Bluetooth® Low Energy 5.4、OpenThread和Zigbee)
  • 各种预配置的软件示例(适用于多种流行的IDE,如Keil® MDK-Arm和IAR系统)。

STM32WB评估板具有一个板载调试器,便于用户基于现有示例开发和测试应用。该评估板还支持诸多内部电源选项,包括STLINK USB连接器和长续航电池组等。此外,开发人员还可以使用外部电源为该评估板供电。

了解我们的产品组合

多协议无线微控制器产品组合
STM32WB产品组合

优势

  • 集成式解决方案不仅具有连接功能,还包括无线应用MCU处理器,可简化设计工作
  • 可借助Bluetooth® Low Energy 5.4技术打造创新器件
  • 输出功率超出10 dBm,可扩展远端通信范围
  • 支持设备通信广播扩展,延长电池寿命
  • 确保快速、可靠的数据传输
  • 提升应用效率(测评分数达到407 CoreMark)
  • 保护IP和隐私(已通过SESIP3认证)
  • 提供成熟的STM32Cube生态系统,加快产品上市速度
意法半导体加速开发创新型连接对象
采用智能STM32无线模块
意法半导体推出专用的STM32无线产品Youtube频道
通过意法半导体的博文了解关于#STM32WB的最新资讯