CATEGORIES

微控制器与微处理器

STM32WLxM模块

STM32WLxM模块扩展了STM32无线产品组合。

该新系列模块提供经过认证的即用型解决方案,可满足长距离和低功耗无线连接的需求。新系列模块还能够在低功率和高功率输出之间切换,是实现全球漫游的多功能解决方案。

stm32wl5模块图像

STM32WL5MOC模块

STM32WL5M是一个微型系统级封装模块,集成了可编程的双核STM32WL5 SoC,支持LoRa®*调制。该模块具有10x10mm LGA92的封装尺寸,整合了晶振、ST IPD RF射频匹配滤波器和RX/TX开关,便于集成并可减少研发工作量。可选的STSAFE可进一步加强端到端的安全性。

*LoRa®是Semtech的注册商标。

产品类型:

STM32WL5M模块经过LoRaWAN®和Sigfox网络认证,确保在所有需要LPWAN连接的应用中实现无缝通信并符合FCC、CE和IC的规定。它能够缩短产品上市时间、简化订购流程并减小产品尺寸。

其开放的模块架构方便客户对自己的固件进行编程,从而获得更多的灵活性和对最终产品功能的控制。对寻求高度定制化的开发人员来说,这种多功能模块让他们青睐有加。

STM32WL5M模块完全集成到STM32CubeMX生态系统中,可以简单高效地进行开发和配置。

了解我们的产品组合

stm32wlxm模块产品组合

优势

  • 易于使用:
    • 模块已经过认证和RF微调,产品完全集成在CubeMX中。插入即可启用即用型无线连接。
  • 超低功耗:
    • 针对低功耗无线电性能优化的低功耗PA,以及利用STM32WL5 SoC超低功耗架构的模块。
  • 远程无线电性能:
    • 高功率LoRa无线电和PA具有远程通信能力,减少了网关需求和基础设施成本。
  • 如下特性有助于加快产品上市速度:
    • 在双层PCB中的高集成度。