STM32CubeMX

批量生产
Design Win

STM32Cube初始化代码生成器

获取软件 获取软件 下载数据摘要

产品概述

描述

STM32CubeMX是一种图形工具,通过分步过程可以非常轻松地配置STM32微控制器和微处理器,以及为Arm® Cortex®-M内核或面向Arm® Cortex®-A内核的特定Linux®设备树生成相应的初始化C代码。

第一步包括选择与所需外设集匹配的意法半导体STM32微控制器、微处理器或开发平台,同时包括在特定开发平台上运行的示例。

对于微处理器,第二步允许配置GPIO和设置整个系统的时钟,并交互地将外设分配给Arm® Cortex®-M或Cortex®-A内核。特定实用工具(如DDR配置和微调)增强了STM32微处理器的易用性。对于Cortex®-M内核,配置包含了额外步骤,与微控制器的十分相似。

对于微控制器和微处理器Arm® Cortex®-M,第二步为通过引脚分配冲突处理器、时钟树设置助手、功耗计算器,以及用于配置外设(如GPIO或USART)和中间件栈(如USB或TCP/IP)的实用工具来配置各个必需的嵌入式软件。

借助增强型STM32Cube扩展包,可扩展默认软件和中间件栈。可直接通过STM32CubeMX中可用的专用包管理器,直接下载意法半导体或意法半导体合作伙伴提供的软件包,其他软件包可以从本地驱动器进行安装。

此外,STM32CubeMX中的独特实用程序STM32PackCreator可帮助开发人员构建自己的增强型STM32Cube扩展包。

最终,用户可以生成与所选配置匹配的软件包。这一步提供Arm® Cortex®-M初始化C代码(可随时用于多个开发环境),或面向Arm® Cortex®-A的部分Linux®设备树。

STM32CubeMX在STM32Cube中交付。

  • 所有功能

    • 直观的STM32微控制器和微处理器选择
    • 丰富易用的图形用户界面,允许配置:
      • 支持自动冲突解决的引脚分配
      • 支持面向Arm® Cortex®-M内核带参数约束动态验证的外设和中间件功能模式
      • 支持动态验证时钟树配置
      • 带功耗结果估算的功耗序列
    • 生成与面向Arm® Cortex®-M内核的IAR Embedded Workbench®、MDK-ARM和STM32CubeIDE(GCC编译器)兼容的初始化C代码
    • 生成面向Arm® Cortex®-A内核(STM32微处理器)的部分Linux®设备树
    • 借助STM32PackCreator开发增强型STM32Cube扩展包
    • 将STM32Cube扩展包集成到项目中
    • 作为可在Windows®、Linux®和macOS®(macOS®是苹果公司在美国和其他国家与地区的商标)操作系统和64位Java运行环境上运行的独立软件提供 and other countries.) operating systems and 64-bit Java Runtime environment

电路原理图

获取软件

意法半导体建议您使用最新版本的软件。
STM32 MCU维基百科:
探索STM32软件工具链。
了解我们的可扩展解决方案如何促进开发基于MPU的系统

A free-form description of a component.Software VersionProduct supplier(s)ECCNs are five character alpha-numeric designations used on the Commerce Control List to identify dual-use items for export control purposes.ECCNs are five character alpha-numeric designations used on the Commerce Control List to identify dual-use items for export control purposes.