接口与收发器

意法半导体的接口产品包括标准接口(RS-232、RS-422、RS-423、RS-485、LVDS和USB)、I/O扩展器电平转换器和智能卡与以太网专用接口IO-Link收发器

RS232



具有自动掉电、待机功能和高ESD保护的收发器。



产品浏览

RS485



低功耗、高速度收发器,具有从16到256节点的高保护电平。

产品浏览

USB



该产品为USB数据(收发器)和/或供电应用(电池充电器和充电器检测)设计。

产品浏览

智能卡接口



异步1.8V、3V和5V智能卡接口。



产品浏览

I/O 扩展器 & 电平转换器



I/O扩展器,多电压芯片和系统I/O间的接口。




产品浏览

电力线收发器



丰富的工具包包括扩展板、软件和认证协议栈,为设计者们提供了综合的开发环境。

产品浏览

达林顿二极管阵列



高电压、高电流开关阵列,含有多个开路集电极达灵顿对或多个达灵顿晶体管。



产品浏览

IO-Link收发器



IO-Link是专用于连接传感器和执行器的工厂自动化独立现场总线通信标准。


产品浏览

消除高级USB-C应用中的USB Power Delivery障碍
Small and Powerful RS485 Transceiver,
It’s All About Flexibility and Robustness