IO 链路收发器

IO-Link是独立于工厂自动化现场总线的通信标准,专用于连接IEC 61131-9标准中描述的传感器和执行器。该标准可通过专用接口或桥接方式与工厂自动化系统中最常用的任何通信协议轻松集成,能够轻松扩展现有网络,以连接远程传感器和执行器。  开发人员将充分利用工业4.0或工业物联网 (IIoT) 的优势。根据工业4.0或工业物联网的概念,每个传感器和相关的数据点都用于实时控制和优化甚至是最为复杂的工业流程。 

 

意法半导体的L6360L6362A是适用于IO-Link和通用(SIO模式)收发器的主收发器和设备解决方案,采用3线连接 (PHY2) 技术,支持COM1 (4.8 kbaud)、COM2 (38.4 kbaud) 和COM3 (230.4 kbaud) 模式。

IO-Link收发器半桥输出级可配置为高侧、低侧或推挽,能够有效提高设计的灵活性。这两款IC能满足最新传感器和执行器在远程服务、标准化、功能验证、诊断和监控等方面的需求,适用于所有自动化系统。

主要特性

应用范围广

  • 宽供电电压范围:18至32.5 V (L6360),7至36 V (L6362A)
  • 高输出电流能力:高达500 mA (L6360),220 mA (L6362A)

有效提高设计灵活性

  • 可选的输出级:高侧、低侧和推挽
  • 易于使用,在I2C模式下完全可配置 (L6360)
  • 线性稳压器可选:3.3 / 5 V 50 mA (L6360),10 mA (L6362A)

功率耗散极低及效率极高

  • RDS(on) <1.6 Ω (L6362A),<2 Ω (L6360),行业领先

极高的可靠性

  • 全套保护功能
  • LED诊断序列,对故障情况快速作出反应