隔离接口

运用意法半导体的稳定、可靠、灵活的数字隔离接口隔离高速数字信号。

探索意法半导体的新型数字隔离器,通过隔离隔栅传输100 Mbps的高速比特流,适合在严苛温度和系统噪声环境下工作的高性能工业应用。

意法半导体的数字隔离器利用我们的6kV厚氧化层电流隔离技术,在各种工业应用中的隔离域之间传输数据,提供终身可靠性和高压保护。

STISO621:一种优于传统光频隔离器的新型数字隔离器

第一个版本STISO621双通道数字隔离器提供两个独立通道(采用施密特触发器输入),确保高抗噪能力和使脉冲失真低于3ns。与传统的光频隔离器相比,STISO621具有100Mbit/s的最高数据传输速率、6000V的冲击耐受电压(VIOTM),以及1200V的最大重复隔离电压(VIORM),确保更快的数据传输速度、更长的使用寿命、更高的可靠性。

专用评估板帮助入门

为帮助开发人员更快速地将其设计推向市场,EVALSTISO62XV1评估板帮助您探索如何运用STISO系列双通道数字隔离器。

EVALSTISO62XV1 双通道数字隔离器评估板

将低成本传感器和稳健的电流隔离功能组合运用的EVALSTPM-3PHISO评估板集成了高精度STPMS2计量前端IC和先进的STISO621数字隔离器,并在STM32微控制器上运行可定制的交钥匙式固件,用于计算计量和电力质量数据。传感电路和PCB布局经过优化,以确保稳定可靠的抗电磁干扰能力;而强信噪比有助于高精度测量和后处理计算。

三相全并联电表评估板