意法半导体为1.8 V、3 V和5 V异步智能卡提供了全面的模拟接口。这些产品可以安装在智能卡和微控制器之间,只需少数外部元器件即可执行所有电源保护和控制功能。其主要目标应用为机顶盒的智能卡读卡器以及银行、身份证和付费电视的IC卡读卡器。
这些产品符合包括ISO 7816、EMV和GSM在内的多项标准,还通过了NDS机构的机顶盒 (STB) 认证。
意法半导体为1.8 V、3 V和5 V异步智能卡提供了全面的模拟接口。这些产品可以安装在智能卡和微控制器之间,只需少数外部元器件即可执行所有电源保护和控制功能。其主要目标应用为机顶盒的智能卡读卡器以及银行、身份证和付费电视的IC卡读卡器。
这些产品符合包括ISO 7816、EMV和GSM在内的多项标准,还通过了NDS机构的机顶盒 (STB) 认证。
符合ISO 7816-3、GSM11.11和EMV 4.2的要求
产品编号 | 描述 | 供应商 | Licence type | 支持的设备 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data available in table |
Sorry! Your browser is out-of-date
This browser is out of date and not supported by st.com.
As a result, you may be unable to access certain features.
Consider that modern browsers:
So why not taking the opportunity to update your browser and see this site correctly?
Please provide email
Please enter code
Congratulations!
Simple subscription
Congratulations!
您可以开始跟踪此产品,以便在新的资源、工具和软件可用时接收更新。操作很简单,只需要1分钟。
您可以开始跟踪此产品,以便在新的资源、工具和软件可用时接收更新。操作很简单,只需要1分钟。
您可以开始跟踪此产品,以便在新的资源、工具和软件可用时接收更新。操作很简单,只需要1分钟。
您可以开始跟踪此产品,以便在新的资源、工具和软件可用时接收更新。操作很简单,只需要1分钟。
现在,您订阅了
- 智能卡接口
You can re-use the validation code to subscribe to another product or application.