MEMS和传感器

所有工具与软件类型缩小

在当今的Onlife时代,随着科技不断融入我们的社会和日常生活,传感器对于改善我们与周围世界的互动起着至关重要的作用。然而,当今的世界也面临着各种新的环境挑战,人们对所采用的技术有着更高的期待。我们所用的器件不仅要能改善我们的生活,还必须节能高效、能够保护地球环境,同时始终以人为本。

意法半导体以其25年以上的经验和创新为依托,提供广泛的MEMS传感器产品组合,助力人们迎接可持续的Onlife时代

  • 智能表示传感器能够直接处理其捕获的数据,并在本地设备中提供有意义的深刻见解。由于在本地处理数据,智能传感器可降低数据传输和云处理需求,从而有助于降低系统级功耗。
  • 开放表示传感器可以与其他传感器相连。这能够使第三方也能受益于意法半导体创新的传感器上处理技术,同时支持建立一个生态系统,共同为客户创造价值。
  • 精确表示传感器可以提供高精度数据,助力提高决策质量,并让用户交互更流畅、更自然。这种传感器还可缩短工厂校准时间、减少相关资源,从而降低能源需求。

应用

意法半导体的可持续MEMS和传感器可以满足各种用户需求

    意法半导体的 MEMS和传感器覆盖了以下市场的整个应用领域:
  • 个人电子产品,从智能手机和可穿戴设备到PC、平板电脑和AR/VR
  • 工业,用于振动、温度、压力、声音和声学分析
  • 汽车,已获得AEC-Q100标准认证,适用于安全和非安全应用
  • 医疗保健,用于康复器械、头盔和生命体征监测器
提升用户体验,使智能手机、PC、平板电脑和相机的使用更为简单、更有趣味性
确保耳机、TWS、智能手表和手环 可靠识别运动检测姿势
可改善用户交互、实现存在检测降低能耗
实现 半自动驾驶精确定位V2X等,提供卓越的安全驾驶体验
提供 高性能高准确性 和高可靠性,支持更大的温度范围且低功耗。
可实现 运动检测和人体重建植入式设备等先进的医疗应用

探索意法半导体的MEMS和传感器产品组合

MEMS快速参考指南:确保可持续性和高智能水平

概括介绍了意法半导体的特色MEMS和传感器产品,以典型应用场景为例提供应用指导,并说明关键优势

情景感知:PC如何引领传感器内AI应用
作者:惠普与意法半导体
智能戒指:AI和精准度在应用中的理想结合
作者:SOXAI与意法半导体
MEMS与传感器最新消息
直达您的邮箱