生物传感器

意法半导体最近推出了一款创新的MEMS传感器:生物传感器。该传感器内嵌垂直模拟前端 (vAFE) 和运动MEMS,拓展了其应用范围,超越了传统的目标市场细分。

什么是垂直模拟前端,它是如何工作的?

垂直模拟前端 (vAFE) 由非常紧凑的低功耗模拟电路组成,用于和MEMS传感器一起实现特定的模拟功能。特别是,vAFE能够检测到不同种类的生物电位信号。

vAFE和运动信号本质上是同步的,因此可以进行边缘情景感知分析,具有低功耗和最小延迟等特点,而且不会受到通信协议延迟的影响。

该模拟输入通道与MEMS感应通道和其他嵌入式资源(如机器学习内核 (MLC) 和有限状态机 (FSM))的完美同步,能够显著提升应用的效果。

不过,最令人印象深刻的是,意法半导体在一个标准封装中注入了上述所有尖端技术。

    我们产品组合中的生物传感器类型
  • 生物传感器配有用于处理生物电位信号的vAFE和超低功耗加速度计,支持AI和抗混叠
  • 生物传感器配有用于处理生物电位信号的vAFE和6轴惯性测量单元,支持传感器融合和AI

生物传感器的主要应用:

垂直模拟前端技术能够实现与外部模拟世界的交互并检测生物电位信号,这些信号可用于可穿戴/便携式设备中的健身、医疗保健和姿势识别应用。

游戏和XR
  • 姿势识别
  • 眼动跟踪
可穿戴设备
  • 心率监测
  • ECG
  • 认知准备
  • 姿势识别
医疗保健
  • 心率监测
  • ECG
  • 认知识别
  • EEG

主要优势:

  • 将生命体征和运动信号独特地结合在一起,外形非常小巧
  • 高保真信号记录:嵌入式高性能模拟前端 (AFE) 可以高保真地测量最微弱的生命体征信号
  • 超低功耗:仅需几微安即可记录和处理生命体征和运动信息,可在任何活动中持续监测生命体征
  • 边缘AI处理可以预处理数据、降低系统层面的功耗并减少数据传输