CATEGORIES

加速度计

振动传感器,用于Mems加速度计

加速度计不仅能够测量线性加速度,还可用于其他目的(如倾角和振动测量)。

MEMS加速度计嵌入了一些用于运动和加速度检测的实用功能,包括自由落体、唤醒、单次/两次轻击识别、活动/不活动检测以及6D/4D方向。

 

应用

智能手机、平板电脑和电子阅读器
  • 运动检测
  • 智能节电
  • 手势识别和游戏
  • 显示方向
工业应用
  • 振动监测和补偿
  • 碰撞识别和记录
  • 倾斜度/倾角测量
  • 机器人
汽车应用
  • 倾斜/方向检测
  • 碰撞识别和记录
  • 振动监测和补偿

 

加速度计产品类型

意法半导体先进的3轴MEMS加速度计包括通用传感器、应用特定的传感器,以及具有嵌入式机器学习内核的传感器。

面向汽车应用,意法半导体提供具有扩展温度范围且符合AEC-Q100标准的加速度计,例如AIS32x系列。

面向工业应用的器件包括IISxxx系列产品,这些产品已纳入意法半导体的长期供货计划,确保该计划中的产品自上市之后,将持续投产至少10年。

  • 通用传感器
  • 应用特定的传感器
  • 内嵌机器学习内核的传感器

 

优势

  • 先进的节电功能,适合超低功耗应用
  • 专用OIS SPI AUX接口
  • 机器学习内核
  • 用于自定义手势识别的可编程有限状态机
  • 高级计步器,步伐侦测和步数计算
  • 低功耗模式、自动唤醒功能,以及FIFO缓冲
  • 2x2x1-mm封装,可选用14或12引脚布局
白皮书:用于AI驱动的智能工厂的传感器
提供免费的工具、案例研究和资源,以便在MCU、MPU和智能传感器上启用边缘AI。